Menu  Rechercher

Écrous hexagonaux standard - Plastique

En stock

Fixation à six faces disposant d'un trou fileté en interne, habituellement utilisé conjointement avec un boulon ou une vis. Peut être serré à l'aide d'outils comme des clés ou des cliquets.

Séries: SR1954 ,SR2014

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
84 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Ajouter au panier
0,0499 € - 0,0666 € 17984 En stock
M3 x 0.5
Naturel
Nylon 6/6
1,76 € - 1,8726 € 400 En stock
M16
Naturel
PVDF
0,0352 € - 0,0391 € Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
Nylon 6/6
0,1074 € - 0,1957 € Demander le délai de livraison ici
M3
Transparent
PC
0,3829 € - 0,8634 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
PVDF
0,4801 € - 0,5618 € 3759 En stock
M8
Naturel
PVDF
0,5815 € - 0,68 € 522 En stock
M10
Naturel
PVDF
0,9307 € - 1,0912 € 479 En stock
M12
Naturel
PVDF
0,0719 € - 0,0842 € 3818 En stock
M5
Naturel
PP
0,1098 € - 0,2013 € 15296 En stock
M4
Transparent
PC
0,105 € - 0,2069 € 258 En stock
M2.6
Transparent
PC
3,2384 € - 4,8999 € 84 En stock
M6
Marron clair
PEEK
0,3717 € - 0,604 € Demander le délai de livraison ici
M8
Transparent
PC
0,2886 € - 0,5266 € Demander le délai de livraison ici
M12
Naturel
PA
0,2098 € - 0,2407 € 31038 En stock
M3
Naturel
PC
0,1261 € - 0,1261 € 200 En stock
M4
Noir
Nylon 6/6
0,0998 € - 0,1816 € 25552 En stock
M5
Transparent
PC
0,0799 € - 0,1577 € Demander le délai de livraison ici
M5
Naturel
PA
0,1633 € - 0,1914 € Demander le délai de livraison ici
M8
Transparent
PC
0,1346 € - 0,1633 € 613 En stock
#4-40
Naturel
Nylon 6/6
  • sur 5
Écrou hexagonal M3 x 0.5 5.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10325100

Gamme de prix
0,0666 € - 0,0499 €

Niveaux de stock
17984 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Distance à plat
    5.4 mm
  • Hauteur totale
    2.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M16 24.0 mm PVDF Naturel

10041659

Gamme de prix
1,8726 € - 1,76 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Distance à plat
    24.0 mm
  • Hauteur totale
    14.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Fluorure de polyvinylidène
Écrou hexagonal M4 7.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10279144

Gamme de prix
0,0391 € - 0,0352 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Hauteur totale
    3.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M3 5.5 mm PC Transparent

10218372

Gamme de prix
0,1957 € - 0,1074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Hauteur totale
    2.5 mm
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polycarbonate
Écrou hexagonal M6 10.0 mm PVDF Naturel

10041499

Gamme de prix
0,8634 € - 0,3829 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Fluorure de polyvinylidène
Écrou hexagonal M8 13.0 mm PVDF Naturel

10041536

Gamme de prix
0,5618 € - 0,4801 €

Niveaux de stock
3759 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Fluorure de polyvinylidène
Écrou hexagonal M10 17.0 mm PVDF Naturel

10041574

Gamme de prix
0,68 € - 0,5815 €

Niveaux de stock
522 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Fluorure de polyvinylidène
Écrou hexagonal M12 18.0 mm PVDF Naturel

10041611

Gamme de prix
1,0912 € - 0,9307 €

Niveaux de stock
479 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Distance à plat
    18.0 mm
  • Hauteur totale
    10.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Fluorure de polyvinylidène
Écrou hexagonal M5 8.0 mm PP Naturel

10041444

Gamme de prix
0,0842 € - 0,0719 €

Niveaux de stock
3818 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    4.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polypropylène
Écrou hexagonal M4 8.0 mm PC Transparent

10218389

Gamme de prix
0,2013 € - 0,1098 €

Niveaux de stock
15296 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    3.3 mm
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polycarbonate
Écrou hexagonal M2.6 5.0 mm PC Transparent

10218426

Gamme de prix
0,2069 € - 0,105 €

Niveaux de stock
258 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M2.6
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Hauteur totale
    2.4 mm
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polycarbonate
Écrou hexagonal M6 10.0 mm PEEK Marron clair

10220832

Gamme de prix
4,8999 € - 3,2384 €

Niveaux de stock
84 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière complète
    Polyétheréthercétone
Écrou hexagonal M8 13.0 mm PC Transparent

10218419

Gamme de prix
0,604 € - 0,3717 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polycarbonate
Écrou hexagonal M12 18.0 mm PA Naturel

10326541

Gamme de prix
0,5266 € - 0,2886 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M3 5.5 mm PC Naturel

10313725

Gamme de prix
0,2407 € - 0,2098 €

Niveaux de stock
31038 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polycarbonate
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M4 7.0 mm Nylon 6/6 Noir

10279168

Gamme de prix
0,1261 € - 0,1261 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Hauteur totale
    3.2 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou hexagonal M5 8.0 mm PC Transparent

10218396

Gamme de prix
0,1816 € - 0,0998 €

Niveaux de stock
25552 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    4.4 mm
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polycarbonate
Écrou hexagonal M5 8.0 mm PA Naturel

10326404

Gamme de prix
0,1577 € - 0,0799 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal M8 13.0 mm PC Transparent

10114018

Gamme de prix
0,1914 € - 0,1633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Transparent
  • Matière complète
    Polycarbonate
  • Code produit
    3926909790
Écrou hexagonal #4-40 6.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10108970

Gamme de prix
0,1633 € - 0,1346 €

Niveaux de stock
613 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    #4-40
  • Distance à plat
    6.2 mm
  • Hauteur totale
    2.3 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6