Menu  Rechercher

Écrou hexagonal M5 4.0 PEEK Beige

Écrou hexagonal en PEEK, qui offre durabilité, résistance à l’usure et stabilité thermique. Idéal pour les environnements difficiles, où des écrous classiques en métal ou en plastique peuvent se corroder. Résiste à des températures allant jusqu’à 260 °C.
Référence Essentra :

20828486

Référence du fabricant:

20828486

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 99 1,5042 €
100 + 1,3538 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

30,08 €

20 x 1,5042 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M5
h1 4.0
A/F 8.0
Résistance à la traction (N) 116 N/mm
Couleur Beige
Matière PEEK

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter