Menu  Rechercher

Contre-écrou M6 10.0 mm Acier Naturel

Ce contre-écrou hexagonal est fabriqué en acier zingué et est conçu pour absorber les vibrations et empêcher le desserrage de l'écrou. Normes DIN985 et ISO 10511.
Référence Essentra :

10240243

Référence du fabricant:

348060040952

2931 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,0891 €
1000 + 0,0639 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

44,55 €

500 x 0,0891 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 4.0 mm
Hauteur totale 6.0 mm
Filetage M6
Surface de contact Flat
Forme de l'écrou Locking
Forme d'écrou Hexagonal
Finition Zingué
Matière complète Acier doux
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter