Menu  Rechercher

Écrou montage rapide M4 8.0 mm PA66 Noir

Cet écrou à montage rapide est fabriqué en nylon noir et est conçu pour fournir un mode de fixation rapide et sûr. Pour l'installer, enfoncez l'écrou sur la longueur d'un goujon fileté, puis effectuez une rotation à 180 degrés pour le verrouiller en place.
Référence Essentra :

10215296

Référence du fabricant:

1442505

3240 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1671 €
5000 - 9999 0,1363 €
10000 + 0,1223 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

167,10 €

1000 x 0,1671 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Distance à plat 8.0 mm
Diamètre extérieur 9.6 mm
Hauteur totale 4.8 mm
Hauteur de lèvre 2.1 mm
Filetage M4
Couleur Noir
Code produit 3926909790
Matière PA66
Forme de l'écrou À embase, hexagonal

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter