Menu  Rechercher

Écrous en bronze à brides

En stock

Les écrous à brides en bronze constituent une partie importante des assemblages de vis mères, très utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire. Ils sont destinés à des applications manuelles ou motorisées à des vitesses de rotation basses en charge, et ils disposent d’une surface lisse qui réduit l’usure de la vis mère.

Extrêmement durables et dotés d’un élément d’auto-lubrification. Le bronze assure une performance fiable, ce qui fait d’eux un des choix d’écrous les plus populaires dans les assemblages de vis mères.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Disponibles en tant qu’écrous à brides en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

  • Les écrous à brides en bronze constituent une partie importante des assemblages de vis mères
  • Ils sont destinés aux applications manuelles ou motorisées à des vitesses de rotation basse en charge
  • Disponibles en tant qu'écrous à brides en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Matière: Bronze Séries: SRL1331, SRL1332

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
78 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Filetage d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Nombre de filets d3 tol. h11 Ajouter au panier
53,8847 € - 71,8497 € Demander le délai de livraison ici
20.0
TR8x1.5
8.0
7.0
18.0
1.0
35.0
29,6037 € - 39,4681 € Demander le délai de livraison ici
35.0
TR12 x 6
12.0
12.0
28.0
2.0
48.0
37,3914 € - 49,8517 € Demander le délai de livraison ici
35.0
TR12 x 3
12.0
12.0
28.0
1.0
48.0
26,499 € - 35,325 € Demander le délai de livraison ici
35.0
TR12 x 3
12.0
12.0
28.0
1.0
48.0
44,9922 € - 59,9861 € Demander le délai de livraison ici
35.0
TR16 x 4
16.0
12.0
28.0
1.0
48.0
54,7216 € - 68,4072 € Demander le délai de livraison ici
44.0
TR20 x 8
20.0
12.0
32.0
2.0
55.0
54,2855 € - 67,8569 € Demander le délai de livraison ici
44.0
TR24 x 5
24.0
12.0
32.0
1.0
55.0
72,9864 € - 85,8621 € Demander le délai de livraison ici
46.0
TR28 x 5
28.0
14.0
38.0
1.0
62.0
44,7014 € - 59,6019 € Demander le délai de livraison ici
35.0
TR18 x 8
18.0
12.0
28.0
2.0
48.0
25,2841 € - 33,7156 € Demander le délai de livraison ici
25.0
TR10 x 2
10.0
10.0
25.0
1.0
42.0
31,182 € - 41,576 € Demander le délai de livraison ici
35.0
TR14 x 3
14.0
12.0
28.0
1.0
48.0
47,8165 € - 63,7554 € Demander le délai de livraison ici
35.0
TR18 x 4
18.0
12.0
28.0
1.0
48.0
36,0311 € - 48,045 € Demander le délai de livraison ici
35.0
TR14 x 6
14.0
12.0
28.0
2.0
48.0
359,5533 € - 399,499 € Demander le délai de livraison ici
60.0
TR36 x 12
36.0
16.0
80.0
2.0
115.0
435,0525 € - 483,3949 € Demander le délai de livraison ici
65.0
TR40 x 14
40.0
16.0
80.0
2.0
140.0
675,9107 € - 751,0154 € Demander le délai de livraison ici
70.0
TR50 x 8
50.0
20.0
90.0
1.0
170.0
435,0629 € - 483,3986 € Demander le délai de livraison ici
65.0
TR40 x 7
40.0
20.0
80.0
1.0
140.0
105,8609 € - 124,541 € Demander le délai de livraison ici
33.0
TR24 x 5
24.0
13.0
50.0
1.0
77.0
351,5475 € - 390,6106 € Demander le délai de livraison ici
60.0
TR36 x 6
36.0
20.0
80.0
1.0
115.0
24,9207 € - 33,2276 € Demander le délai de livraison ici
25.0
TR10 x 4
10.0
10.0
25.0
2.0
42.0
  • sur 4
Écrou à brides TR8x1.5 20.0 Bronze

20754464

Gamme de prix
71,8497 € - 53,8847 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR8x1.5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    8.0
  • Pas
    1.5
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR12 x 6 35.0 Bronze

20146641

Gamme de prix
39,4681 € - 29,6037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 6
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR12 x 3 35.0 Bronze

20146634

Gamme de prix
49,8517 € - 37,3914 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR12 x 3 35.0 Bronze

20146627

Gamme de prix
35,325 € - 26,499 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR16 x 4 35.0 Bronze

20146696

Gamme de prix
59,9861 € - 44,9922 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR20 x 8 44.0 Bronze

20146764

Gamme de prix
68,4072 € - 54,7216 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR24 x 5 44.0 Bronze

20146818

Gamme de prix
67,8569 € - 54,2855 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR28 x 5 46.0 Bronze

20146863

Gamme de prix
85,8621 € - 72,9864 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR18 x 8 35.0 Bronze

20146733

Gamme de prix
59,6019 € - 44,7014 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR10 x 2 25.0 Bronze

20146610

Gamme de prix
33,7156 € - 25,2841 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    2.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR14 x 3 35.0 Bronze

20146658

Gamme de prix
41,576 € - 31,182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR18 x 4 35.0 Bronze

20146726

Gamme de prix
63,7554 € - 47,8165 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR14 x 6 35.0 Bronze

20146672

Gamme de prix
48,045 € - 36,0311 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 6
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR36 x 12 60.0 Bronze

20147273

Gamme de prix
399,499 € - 359,5533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Pas
    12.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR40 x 14 65.0 Bronze

20147303

Gamme de prix
483,3949 € - 435,0525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 14
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Pas
    14.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR50 x 8 70.0 Bronze

20147341

Gamme de prix
751,0154 € - 675,9107 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR40 x 7 65.0 Bronze

20147327

Gamme de prix
483,3986 € - 435,0629 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR24 x 5 33.0 Bronze

20147235

Gamme de prix
124,541 € - 105,8609 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou à brides TR36 x 6 60.0 Bronze

20147280

Gamme de prix
390,6106 € - 351,5475 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou à brides TR10 x 4 25.0 Bronze

20149666

Gamme de prix
33,2276 € - 24,9207 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 4
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite