Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les écrous borgnes sont parfaitement adaptés à la finition et à la protection d'un boulon ou d'une vis au sein de votre application
Séries: SR1955
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Couleur | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1822 € - 0,3328 € | 7030 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2324 € - 0,2726 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,231 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,208 € | 3669 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,2252 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2941 € - 0,3457 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1038 € - 0,1215 € | 9920 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0736 € - 0,086 € | 2996 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10060711 | 0,1017 € - 0,113 € | 4496 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,3252 € - 0,4336 € | 10091 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1201 € - 0,1483 € | 7998 En stock |
#8-32
|
0.330 in
8.4 mm
|
Naturel
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 0,1264 € - 0,1894 € | 642 En stock |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1156 € - 0,1741 € | 1000 En stock |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4605 € - 1,0187 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Noir
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,198 € - 0,2534 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1621 € - 0,2252 € | 470 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,406 € - 0,6599 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Noir
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2195 € - 0,4003 € | 66 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Noir
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1822 € - 0,3328 € | 35 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4605 € - 1,0187 € | 100 En stock |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer