Menu  Rechercher

Écrous dômes - Nylon

En stock

Les écrous borgnes sont parfaitement adaptés à la finition et à la protection d'un boulon ou d'une vis au sein de votre application

Séries: SR1955

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Couleur Hauteur totale Ajouter au panier
0,1255 € - 0,1395 € 14097 En stock
M5
8.0 mm
Noir
10.0 mm
0,0915 € - 0,1071 € 12400 En stock
M8
13.0 mm
Noir
15.0 mm
0,2324 € - 0,2726 € 204 En stock
M12
19.0 mm
Noir
22.0 mm
0,1506 € - 0,208 € 4169 En stock
M4
7.0 mm
Naturel
8.0 mm
0,1664 € - 0,231 € Demander le délai de livraison ici
M4
7.0 mm
Noir
8.0 mm
0,3252 € - 0,4336 € 10091 En stock
M3
5.5 mm
Noir
6.0 mm
0,0736 € - 0,086 € 3496 En stock
M6
10.0 mm
Noir
12.0 mm
0,2941 € - 0,3457 € Demander le délai de livraison ici
M10
17.0 mm
Noir
18.0 mm
10060711 0,1017 € - 0,113 € 4496 En stock
M5
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
0,1038 € - 0,1215 € 9920 En stock
M8
13.0 mm
Naturel
15.0 mm
0,2324 € - 0,2726 € Demander le délai de livraison ici
M12
19.0 mm
Naturel
22.0 mm
0,1621 € - 0,2252 € 96 En stock
M5
8.0 mm
Naturel
10.0 mm
0,1822 € - 0,3328 € 7030 En stock
M6
10.0 mm
Naturel
12.0 mm
0,198 € - 0,208 € 225 En stock
M10
17.0 mm
Naturel
18.0 mm
0,1393 € - 0,1936 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.5 mm
Naturel
6.5 mm
0,406 € - 0,6599 € 1104 En stock
M10
17.0 mm
Naturel
18.0 mm
0,2023 € - 0,2109 € 858 En stock
M3
5.5 mm
Naturel
6.0 mm
0,075 € - 0,0878 € 12078 En stock
M6
10.0 mm
Naturel
12.0 mm
0,1132 € - 0,1398 € Demander le délai de livraison ici
5/16-18
12.7 mm
Naturel
13.5 mm
0,102 € - 0,1361 € 2908 En stock
M6 x 1.0
10.0 mm
Naturel
12.0 mm
  • sur 2
Écrou à cape M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10060728

Gamme de prix
0,1395 € - 0,1255 €

Niveaux de stock
14097 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10060797

Gamme de prix
0,1071 € - 0,0915 €

Niveaux de stock
12400 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10060919

Gamme de prix
0,2726 € - 0,2324 €

Niveaux de stock
204 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326596

Gamme de prix
0,208 € - 0,1506 €

Niveaux de stock
4169 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326602

Gamme de prix
0,231 € - 0,1664 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180464

Gamme de prix
0,4336 € - 0,3252 €

Niveaux de stock
10091 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10060759

Gamme de prix
0,086 € - 0,0736 €

Niveaux de stock
3496 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10060858

Gamme de prix
0,3457 € - 0,2941 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10060711

Gamme de prix
0,113 € - 0,1017 €

Niveaux de stock
4496 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10060780

Gamme de prix
0,1215 € - 0,1038 €

Niveaux de stock
9920 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10060896

Gamme de prix
0,2726 € - 0,2324 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326619

Gamme de prix
0,2252 € - 0,1621 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon

10326640

Gamme de prix
0,3328 € - 0,1822 €

Niveaux de stock
7030 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10060834

Gamme de prix
0,208 € - 0,198 €

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M3 5.5 mm 6.5 mm Nylon

10326572

Gamme de prix
0,1936 € - 0,1393 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10326688

Gamme de prix
0,6599 € - 0,406 €

Niveaux de stock
1104 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    17.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Bombés
Écrou à cape M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180457

Gamme de prix
0,2109 € - 0,2023 €

Niveaux de stock
858 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10060742

Gamme de prix
0,0878 € - 0,075 €

Niveaux de stock
12078 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape 5/16-18 0.500 in 0.530 in Nylon 6/6

10326831

Gamme de prix
0,1398 € - 0,1132 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    12.7 mm
  • Filetage
    5/16-18
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage
Écrou à cape M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10325490

Gamme de prix
0,1361 € - 0,102 €

Niveaux de stock
2908 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Forme de l'écrou
    Dôme à verrouillage