Menu  Rechercher

Écrous cylindriques en bronze

En cours de production

Les écrous cylindriques en bronze sont utilisés avec nos vis mères pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire. L’écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation, fournissant un mouvement linéaire lisse et précis.

Idéaux pour les applications manuelles ou motorisées à une rotation lente à moyenne. Ils disposent de filetages adaptés à la vis, ce qui assure une durabilité et une résistance à l’usure exceptionnelles grâce à leur matière. Fabriqués en bronze qui possède une meilleure résistance à la corrosion que l’acier, mais qui est moins solide ou résistant à la chaleur.

Ils sont utilisés dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale ou de la construction pour maintenir les vis mères en place. Disponibles en tant qu’écrous cylindriques en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

  • Disponibles en tant qu'écrous cylindriques en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
  • Idéaux pour les applications manuelles ou motorisées à une rotation allant de lente à moyenne.
  • Ils disposent de filetages qui sont adaptés à la vis, ce qui assure une durabilité et une résistance à l'usure exceptionnelles grâce à leur matière.
Matière: Bronze Séries: SRL1330

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Filetage d1 tol 7H Surface de contact Direction du filetage d2 tol. h10 Pas Ajouter au panier
13,073 € - 17,4237 € Demander le délai de livraison ici
24.0
TR12 x 6
12.0
280.0
Main droite
26.0
6.0
12,0138 € - 16,0219 € Demander le délai de livraison ici
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
Main gauche
22.0
2.0
378,6396 € - 420,7106 € Demander le délai de livraison ici
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Main gauche
100.0
9.0
167,633 € - 197,2159 € Demander le délai de livraison ici
72.0
TR36 x 12
36.0
2610.0
Main droite
75.0
12.0
167,4129 € - 209,2661 € Demander le délai de livraison ici
80.0
TR40 x 7
40.0
3210.0
Main gauche
80.0
7.0
12,4707 € - 16,6242 € Demander le délai de livraison ici
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Main droite
26.0
3.0
308,5797 € - 342,8663 € Demander le délai de livraison ici
100.0
TR50 x 8
50.0
5060.0
Main gauche
90.0
8.0
158,5785 € - 186,5623 € Demander le délai de livraison ici
72.0
TR36 x 6
36.0
2610.0
Main droite
75.0
6.0
190,1758 € - 223,7356 € Demander le délai de livraison ici
88.0
TR44 x 7
44.0
3920.0
Main droite
80.0
7.0
86,7551 € - 102,0605 € Demander le délai de livraison ici
60.0
TR30 x 6
30.0
1780.0
Main droite
60.0
6.0
552,8338 € - 614,2632 € Demander le délai de livraison ici
100.0
TR50 x 8
50.0
5060.0
Main droite
90.0
8.0
98,6443 € - 116,0576 € Demander le délai de livraison ici
56.0
TR28 x 10
28.0
1570.0
Main droite
60.0
10.0
56,7672 € - 70,9616 € Demander le délai de livraison ici
48.0
TR24 x 10
24.0
1130.0
Main droite
50.0
10.0
211,2251 € - 264,0314 € Demander le délai de livraison ici
88.0
TR44 x 7
44.0
3920.0
Main gauche
80.0
7.0
41,4306 € - 51,7934 € Demander le délai de livraison ici
44.0
TR22 x 5
22.0
940.0
Main droite
45.0
5.0
50,9835 € - 63,7242 € Demander le délai de livraison ici
48.0
TR24 x 5
24.0
1130.0
Main droite
50.0
5.0
89,569 € - 105,3729 € Demander le délai de livraison ici
56.0
TR28 x 5
28.0
240.0
Main droite
60.0
5.0
14,3294 € - 19,1058 € Demander le délai de livraison ici
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Main gauche
26.0
3.0
51,835 € - 64,7937 € Demander le délai de livraison ici
48.0
TR24 x 5
24.0
1130.0
Main gauche
50.0
5.0
109,9832 € - 129,3902 € Demander le délai de livraison ici
64.0
TR32 x 12
32.0
1910.0
Main droite
60.0
12.0
  • sur 3
Écrou cylindrique TR12 x 6 24.0 Bronze

20147778

Gamme de prix
17,4237 € - 13,073 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 6
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR10 x 2 20.0 Bronze

20147747

Gamme de prix
16,0219 € - 12,0138 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    2.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR60 x 9 120.0 Bronze

20148188

Gamme de prix
420,7106 € - 378,6396 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Pas
    9.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR36 x 12 72.0 Bronze

20148072

Gamme de prix
197,2159 € - 167,633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Pas
    12.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR40 x 7 80.0 Bronze

20148126

Gamme de prix
209,2661 € - 167,4129 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR12 x 3 24.0 Bronze

20147754

Gamme de prix
16,6242 € - 12,4707 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR50 x 8 100.0 Bronze

20148164

Gamme de prix
342,8663 € - 308,5797 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR36 x 6 72.0 Bronze

20148089

Gamme de prix
186,5623 € - 158,5785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR44 x 7 88.0 Bronze

20148133

Gamme de prix
223,7356 € - 190,1758 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR30 x 6 60.0 Bronze

20148027

Gamme de prix
102,0605 € - 86,7551 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR50 x 8 100.0 Bronze

20148157

Gamme de prix
614,2632 € - 552,8338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR28 x 10 56.0 Bronze

20147983

Gamme de prix
116,0576 € - 98,6443 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR24 x 10 48.0 Bronze

20147938

Gamme de prix
70,9616 € - 56,7672 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR44 x 7 88.0 Bronze

20148140

Gamme de prix
264,0314 € - 211,2251 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR22 x 5 44.0 Bronze

20147914

Gamme de prix
51,7934 € - 41,4306 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR24 x 5 48.0 Bronze

20147945

Gamme de prix
63,7242 € - 50,9835 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR28 x 5 56.0 Bronze

20147990

Gamme de prix
105,3729 € - 89,569 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR12 x 3 24.0 Bronze

20147761

Gamme de prix
19,1058 € - 14,3294 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR24 x 5 48.0 Bronze

20147952

Gamme de prix
64,7937 € - 51,835 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR32 x 12 64.0 Bronze

20148041

Gamme de prix
129,3902 € - 109,9832 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Pas
    12.0
  • Direction du filetage
    Main droite