Menu  Rechercher

Écrous cylindriques en bronze

En cours de production

Les écrous cylindriques en bronze sont utilisés avec nos vis mères pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire. L’écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation, fournissant un mouvement linéaire lisse et précis.

Idéaux pour les applications manuelles ou motorisées à une rotation lente à moyenne. Ils disposent de filetages adaptés à la vis, ce qui assure une durabilité et une résistance à l’usure exceptionnelles grâce à leur matière. Fabriqués en bronze qui possède une meilleure résistance à la corrosion que l’acier, mais qui est moins solide ou résistant à la chaleur.

Ils sont utilisés dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale ou de la construction pour maintenir les vis mères en place. Disponibles en tant qu’écrous cylindriques en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

  • Disponibles en tant qu'écrous cylindriques en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
  • Idéaux pour les applications manuelles ou motorisées à une rotation allant de lente à moyenne.
  • Ils disposent de filetages qui sont adaptés à la vis, ce qui assure une durabilité et une résistance à l'usure exceptionnelles grâce à leur matière.
Matière: Bronze Séries: SRL1330

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Filetage d1 tol 7H Surface de contact Direction du filetage d2 tol. h10 Pas Ajouter au panier
39,36 € - 52,48 € Demander le délai de livraison ici
16.0
TR8x1.5
8.0
150.0
Main droite
18.0
1.5
10,8115 € - 14,4188 € Demander le délai de livraison ici
20.0
TR10 x 4
10.0
200.0
Main droite
22.0
4.0
521,2576 € - 579,1751 € Demander le délai de livraison ici
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Main gauche
120.0
10.0
12,2381 € - 16,3141 € Demander le délai de livraison ici
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Main droite
26.0
3.0
24,7005 € - 32,934 € Demander le délai de livraison ici
36.0
TR18 x 4
18.0
630.0
Main droite
40.0
4.0
14,0622 € - 18,7496 € Demander le délai de livraison ici
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Main gauche
26.0
3.0
15,4582 € - 20,6041 € Demander le délai de livraison ici
28.0
TR14 x 3
14.0
380.0
Main droite
30.0
3.0
19,7889 € - 26,3819 € Demander le délai de livraison ici
32.0
TR16 x 4
16.0
490.0
Main droite
36.0
4.0
12,8292 € - 17,0988 € Demander le délai de livraison ici
24.0
TR12 x 6
12.0
280.0
Main droite
26.0
6.0
207,2866 € - 259,1083 € Demander le délai de livraison ici
88.0
TR44 x 7
44.0
3920.0
Main gauche
80.0
7.0
55,7087 € - 69,6384 € Demander le délai de livraison ici
48.0
TR24 x 10
24.0
1130.0
Main droite
50.0
10.0
91,1291 € - 107,2089 € Demander le délai de livraison ici
60.0
TR30 x 12
30.0
1780.0
Main droite
60.0
12.0
540,4653 € - 600,517 € Demander le délai de livraison ici
140.0
TR70 x 10
70.0
10000.0
Main gauche
110.0
10.0
504,5986 € - 560,6639 € Demander le délai de livraison ici
140.0
TR70 x 10
70.0
10000.0
Main droite
110.0
10.0
164,2913 € - 205,3641 € Demander le délai de livraison ici
80.0
TR40 x 7
40.0
3210.0
Main gauche
80.0
7.0
542,5257 € - 602,8098 € Demander le délai de livraison ici
100.0
TR50 x 8
50.0
5060.0
Main droite
90.0
8.0
589,6035 € - 655,1151 € Demander le délai de livraison ici
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Main droite
120.0
10.0
9,2525 € - 12,34 € Demander le délai de livraison ici
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
Main droite
22.0
2.0
48,9425 € - 61,1807 € Demander le délai de livraison ici
44.0
TR22 x 5
22.0
940.0
Main gauche
45.0
5.0
31,6297 € - 42,1662 € Demander le délai de livraison ici
36.0
TR18 x 8
18.0
630.0
Main droite
40.0
8.0
  • sur 3
Écrou cylindrique TR8x1.5 16.0 Bronze

20754457

Gamme de prix
52,48 € - 39,36 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR8x1.5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    8.0
  • Pas
    1.5
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR10 x 4 20.0 Bronze

20149604

Gamme de prix
14,4188 € - 10,8115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 4
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR80 x 10 160.0 Bronze

20149512

Gamme de prix
579,1751 € - 521,2576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR80 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR12 x 3 24.0 Bronze

20147754

Gamme de prix
16,3141 € - 12,2381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR18 x 4 36.0 Bronze

20147846

Gamme de prix
32,934 € - 24,7005 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR12 x 3 24.0 Bronze

20147761

Gamme de prix
18,7496 € - 14,0622 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR14 x 3 28.0 Bronze

20147785

Gamme de prix
20,6041 € - 15,4582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR16 x 4 32.0 Bronze

20147815

Gamme de prix
26,3819 € - 19,7889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR12 x 6 24.0 Bronze

20147778

Gamme de prix
17,0988 € - 12,8292 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 6
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR44 x 7 88.0 Bronze

20148140

Gamme de prix
259,1083 € - 207,2866 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR24 x 10 48.0 Bronze

20147938

Gamme de prix
69,6384 € - 55,7087 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR30 x 12 60.0 Bronze

20148010

Gamme de prix
107,2089 € - 91,1291 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Pas
    12.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR70 x 10 140.0 Bronze

20148201

Gamme de prix
600,517 € - 540,4653 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR70 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR70 x 10 140.0 Bronze

20148195

Gamme de prix
560,6639 € - 504,5986 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR70 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR40 x 7 80.0 Bronze

20148126

Gamme de prix
205,3641 € - 164,2913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR50 x 8 100.0 Bronze

20148157

Gamme de prix
602,8098 € - 542,5257 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR80 x 10 160.0 Bronze

20149505

Gamme de prix
655,1151 € - 589,6035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR80 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR10 x 2 20.0 Bronze

20147730

Gamme de prix
12,34 € - 9,2525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    2.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR22 x 5 44.0 Bronze

20147921

Gamme de prix
61,1807 € - 48,9425 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR18 x 8 36.0 Bronze

20147860

Gamme de prix
42,1662 € - 31,6297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite