Menu  Rechercher

Écrous cylindriques en bronze

En cours de production

Les écrous cylindriques en bronze sont utilisés avec nos vis mères pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire. L’écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation, fournissant un mouvement linéaire lisse et précis.

Idéaux pour les applications manuelles ou motorisées à une rotation lente à moyenne. Ils disposent de filetages adaptés à la vis, ce qui assure une durabilité et une résistance à l’usure exceptionnelles grâce à leur matière. Fabriqués en bronze qui possède une meilleure résistance à la corrosion que l’acier, mais qui est moins solide ou résistant à la chaleur.

Ils sont utilisés dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale ou de la construction pour maintenir les vis mères en place. Disponibles en tant qu’écrous cylindriques en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

  • Disponibles en tant qu'écrous cylindriques en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
  • Idéaux pour les applications manuelles ou motorisées à une rotation allant de lente à moyenne.
  • Ils disposent de filetages qui sont adaptés à la vis, ce qui assure une durabilité et une résistance à l'usure exceptionnelles grâce à leur matière.
Matière: Bronze Séries: SRL1330

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Filetage d1 tol 7H Surface de contact Direction du filetage d2 tol. h10 Pas Ajouter au panier
356,1303 € - 395,698 € Demander le délai de livraison ici
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Main droite
100.0
9.0
371,5795 € - 412,8661 € Demander le délai de livraison ici
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Main gauche
100.0
9.0
164,5073 € - 193,5386 € Demander le délai de livraison ici
72.0
TR36 x 12
36.0
2610.0
Main droite
75.0
12.0
39,36 € - 52,48 € Demander le délai de livraison ici
16.0
TR8x1.5
8.0
150.0
Main droite
18.0
1.5
10,8115 € - 14,4188 € Demander le délai de livraison ici
20.0
TR10 x 4
10.0
200.0
Main droite
22.0
4.0
521,2576 € - 579,1751 € Demander le délai de livraison ici
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Main gauche
120.0
10.0
589,6035 € - 655,1151 € Demander le délai de livraison ici
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Main droite
120.0
10.0
11,7898 € - 15,7231 € Demander le délai de livraison ici
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
Main gauche
22.0
2.0
31,6297 € - 42,1662 € Demander le délai de livraison ici
36.0
TR18 x 8
18.0
630.0
Main droite
40.0
8.0
36,8164 € - 49,0852 € Demander le délai de livraison ici
40.0
TR20 x 8
20.0
790.0
Main droite
45.0
8.0
23,009 € - 30,6719 € Demander le délai de livraison ici
32.0
TR16 x 8
16.0
490.0
Main droite
36.0
8.0
12,2381 € - 16,3141 € Demander le délai de livraison ici
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Main droite
26.0
3.0
9,2525 € - 12,34 € Demander le délai de livraison ici
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
Main droite
22.0
2.0
33,739 € - 44,9786 € Demander le délai de livraison ici
40.0
TR20 x 4
20.0
790.0
Main droite
45.0
4.0
67,6412 € - 84,5464 € Demander le délai de livraison ici
52.0
TR26 x 5
26.0
1340.0
Main gauche
50.0
5.0
96,805 € - 113,8936 € Demander le délai de livraison ici
56.0
TR28 x 5
28.0
2400.0
Main gauche
60.0
5.0
14,0622 € - 18,7496 € Demander le délai de livraison ici
24.0
TR12 x 3
12.0
280.0
Main gauche
26.0
3.0
20,38 € - 27,1665 € Demander le délai de livraison ici
28.0
TR14 x 3
14.0
380.0
Main gauche
30.0
3.0
19,7889 € - 26,3819 € Demander le délai de livraison ici
32.0
TR16 x 4
16.0
490.0
Main droite
36.0
4.0
12,8292 € - 17,0988 € Demander le délai de livraison ici
24.0
TR12 x 6
12.0
280.0
Main droite
26.0
6.0
  • sur 3
Écrou cylindrique TR60 x 9 120.0 Bronze

20148171

Gamme de prix
395,698 € - 356,1303 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Pas
    9.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR60 x 9 120.0 Bronze

20148188

Gamme de prix
412,8661 € - 371,5795 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Pas
    9.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR36 x 12 72.0 Bronze

20148072

Gamme de prix
193,5386 € - 164,5073 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Pas
    12.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR8x1.5 16.0 Bronze

20754457

Gamme de prix
52,48 € - 39,36 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR8x1.5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    8.0
  • Pas
    1.5
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR10 x 4 20.0 Bronze

20149604

Gamme de prix
14,4188 € - 10,8115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 4
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR80 x 10 160.0 Bronze

20149512

Gamme de prix
579,1751 € - 521,2576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR80 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR80 x 10 160.0 Bronze

20149505

Gamme de prix
655,1151 € - 589,6035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR80 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR10 x 2 20.0 Bronze

20147747

Gamme de prix
15,7231 € - 11,7898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    2.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR18 x 8 36.0 Bronze

20147860

Gamme de prix
42,1662 € - 31,6297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR20 x 8 40.0 Bronze

20147891

Gamme de prix
49,0852 € - 36,8164 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR16 x 8 32.0 Bronze

20147839

Gamme de prix
30,6719 € - 23,009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR12 x 3 24.0 Bronze

20147754

Gamme de prix
16,3141 € - 12,2381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR10 x 2 20.0 Bronze

20147730

Gamme de prix
12,34 € - 9,2525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    2.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR20 x 4 40.0 Bronze

20147877

Gamme de prix
44,9786 € - 33,739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR26 x 5 52.0 Bronze

20147976

Gamme de prix
84,5464 € - 67,6412 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR28 x 5 56.0 Bronze

20148003

Gamme de prix
113,8936 € - 96,805 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR12 x 3 24.0 Bronze

20147761

Gamme de prix
18,7496 € - 14,0622 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR14 x 3 28.0 Bronze

20147792

Gamme de prix
27,1665 € - 20,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR16 x 4 32.0 Bronze

20147815

Gamme de prix
26,3819 € - 19,7889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR12 x 6 24.0 Bronze

20147778

Gamme de prix
17,0988 € - 12,8292 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 6
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite