Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les écrous cylindriques en bronze sont utilisés avec nos vis mères pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire. L’écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation, fournissant un mouvement linéaire lisse et précis.
Idéaux pour les applications manuelles ou motorisées à une rotation lente à moyenne. Ils disposent de filetages adaptés à la vis, ce qui assure une durabilité et une résistance à l’usure exceptionnelles grâce à leur matière. Fabriqués en bronze qui possède une meilleure résistance à la corrosion que l’acier, mais qui est moins solide ou résistant à la chaleur.
Ils sont utilisés dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale ou de la construction pour maintenir les vis mères en place. Disponibles en tant qu’écrous cylindriques en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Matière: Bronze Séries: SRL1330
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | l1 | Filetage | d1 tol 7H | Surface de contact | Direction du filetage | d2 tol. h10 | Pas | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,073 € - 17,4237 € | Demander le délai de livraison ici |
24.0
|
TR12 x 6
|
12.0
|
280.0
|
Main droite
|
26.0
|
6.0
|
||
| 20,7672 € - 27,6827 € | Demander le délai de livraison ici |
28.0
|
TR14 x 6
|
14.0
|
380.0
|
Main droite
|
30.0
|
6.0
|
||
| 34,3801 € - 45,8333 € | Demander le délai de livraison ici |
40.0
|
TR20 x 4
|
20.0
|
790.0
|
Main droite
|
45.0
|
4.0
|
||
| 37,516 € - 50,0178 € | Demander le délai de livraison ici |
40.0
|
TR20 x 8
|
20.0
|
790.0
|
Main droite
|
45.0
|
8.0
|
||
| 32,2307 € - 42,9674 € | Demander le délai de livraison ici |
36.0
|
TR18 x 8
|
18.0
|
630.0
|
Main droite
|
40.0
|
8.0
|
||
| 9,4283 € - 12,5746 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
200.0
|
Main droite
|
22.0
|
2.0
|
||
| 20,7672 € - 27,6827 € | Demander le délai de livraison ici |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
Main gauche
|
30.0
|
3.0
|
||
| 600,8061 € - 667,5623 € | Demander le délai de livraison ici |
160.0
|
TR80 x 10
|
80.0
|
12950.0
|
Main droite
|
120.0
|
10.0
|
||
| 14,3294 € - 19,1058 € | Demander le délai de livraison ici |
24.0
|
TR12 x 3
|
12.0
|
280.0
|
Main gauche
|
26.0
|
3.0
|
||
| 21,1514 € - 28,2019 € | Demander le délai de livraison ici |
32.0
|
TR16 x 3
|
16.0
|
490.0
|
Main gauche
|
36.0
|
4.0
|
||
| 28,2123 € - 37,6094 € | Demander le délai de livraison ici |
36.0
|
TR18 x 4
|
18.0
|
630.0
|
Main gauche
|
40.0
|
4.0
|
||
| 109,9832 € - 129,3902 € | Demander le délai de livraison ici |
64.0
|
TR32 x 6
|
32.0
|
1910.0
|
Main gauche
|
60.0
|
6.0
|
||
| 203,9237 € - 239,9133 € | Demander le délai de livraison ici |
80.0
|
TR40 x 7
|
40.0
|
3210.0
|
Main droite
|
80.0
|
7.0
|
||
| 514,186 € - 571,3166 € | Demander le délai de livraison ici |
140.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
10000.0
|
Main droite
|
110.0
|
10.0
|
||
| 550,7342 € - 611,9269 € | Demander le délai de livraison ici |
140.0
|
TR70 x 10
|
70.0
|
10000.0
|
Main gauche
|
110.0
|
10.0
|
||
| 209,2713 € - 246,1954 € | Demander le délai de livraison ici |
80.0
|
TR40 x 14
|
40.0
|
3210.0
|
Main droite
|
80.0
|
14.0
|
||
| 98,6443 € - 116,0576 € | Demander le délai de livraison ici |
56.0
|
TR28 x 10
|
28.0
|
1570.0
|
Main droite
|
60.0
|
10.0
|
||
| 158,5785 € - 186,5623 € | Demander le délai de livraison ici |
72.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
2610.0
|
Main droite
|
75.0
|
6.0
|
||
| 190,1758 € - 223,7356 € | Demander le délai de livraison ici |
88.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
3920.0
|
Main droite
|
80.0
|
7.0
|
||
| 41,4306 € - 51,7934 € | Demander le délai de livraison ici |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
940.0
|
Main droite
|
45.0
|
5.0