Menu  Rechercher

Écrous cylindriques en bronze

En cours de production

Les écrous cylindriques en bronze sont utilisés avec nos vis mères pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire. L’écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation, fournissant un mouvement linéaire lisse et précis.

Idéaux pour les applications manuelles ou motorisées à une rotation lente à moyenne. Ils disposent de filetages adaptés à la vis, ce qui assure une durabilité et une résistance à l’usure exceptionnelles grâce à leur matière. Fabriqués en bronze qui possède une meilleure résistance à la corrosion que l’acier, mais qui est moins solide ou résistant à la chaleur.

Ils sont utilisés dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale ou de la construction pour maintenir les vis mères en place. Disponibles en tant qu’écrous cylindriques en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

  • Disponibles en tant qu'écrous cylindriques en bronze filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
  • Idéaux pour les applications manuelles ou motorisées à une rotation allant de lente à moyenne.
  • Ils disposent de filetages qui sont adaptés à la vis, ce qui assure une durabilité et une résistance à l'usure exceptionnelles grâce à leur matière.
Matière: Bronze Séries: SRL1330

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Filetage d1 tol 7H Surface de contact Direction du filetage d2 tol. h10 Pas Ajouter au panier
600,8061 € - 667,5623 € Demander le délai de livraison ici
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Main droite
120.0
10.0
11,017 € - 14,6928 € Demander le délai de livraison ici
20.0
TR10 x 4
10.0
200.0
Main droite
22.0
4.0
531,1615 € - 590,1795 € Demander le délai de livraison ici
160.0
TR80 x 10
80.0
12950.0
Main gauche
120.0
10.0
190,1758 € - 223,7356 € Demander le délai de livraison ici
88.0
TR44 x 7
44.0
3920.0
Main droite
80.0
7.0
362,8968 € - 403,2163 € Demander le délai de livraison ici
120.0
TR60 x 9
60.0
7320.0
Main droite
100.0
9.0
167,4129 € - 209,2661 € Demander le délai de livraison ici
80.0
TR40 x 7
40.0
3210.0
Main gauche
80.0
7.0
56,7672 € - 70,9616 € Demander le délai de livraison ici
48.0
TR24 x 10
24.0
1130.0
Main droite
50.0
10.0
211,2251 € - 264,0314 € Demander le délai de livraison ici
88.0
TR44 x 7
44.0
3920.0
Main gauche
80.0
7.0
552,8338 € - 614,2632 € Demander le délai de livraison ici
100.0
TR50 x 8
50.0
5060.0
Main droite
90.0
8.0
92,8606 € - 109,246 € Demander le délai de livraison ici
60.0
TR30 x 12
30.0
1780.0
Main droite
60.0
12.0
308,5797 € - 342,8663 € Demander le délai de livraison ici
100.0
TR50 x 8
50.0
5060.0
Main gauche
90.0
8.0
9,4283 € - 12,5746 € Demander le délai de livraison ici
20.0
TR10 x 2
10.0
200.0
Main droite
22.0
2.0
34,3801 € - 45,8333 € Demander le délai de livraison ici
40.0
TR20 x 4
20.0
790.0
Main droite
45.0
4.0
49,8725 € - 62,3432 € Demander le délai de livraison ici
44.0
TR22 x 10
22.0
940.0
Main droite
45.0
10.0
61,2529 € - 76,5687 € Demander le délai de livraison ici
52.0
TR26 x 5
26.0
1340.0
Main droite
50.0
5.0
86,7551 € - 102,0605 € Demander le délai de livraison ici
60.0
TR30 x 6
30.0
1780.0
Main droite
60.0
6.0
209,2713 € - 246,1954 € Demander le délai de livraison ici
80.0
TR40 x 14
40.0
3210.0
Main droite
80.0
14.0
98,6443 € - 116,0576 € Demander le délai de livraison ici
56.0
TR28 x 10
28.0
1570.0
Main droite
60.0
10.0
41,4306 € - 51,7934 € Demander le délai de livraison ici
44.0
TR22 x 5
22.0
940.0
Main droite
45.0
5.0
50,9835 € - 63,7242 € Demander le délai de livraison ici
48.0
TR24 x 5
24.0
1130.0
Main droite
50.0
5.0
  • sur 3
Écrou cylindrique TR80 x 10 160.0 Bronze

20149505

Gamme de prix
667,5623 € - 600,8061 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR80 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR10 x 4 20.0 Bronze

20149604

Gamme de prix
14,6928 € - 11,017 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 4
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR80 x 10 160.0 Bronze

20149512

Gamme de prix
590,1795 € - 531,1615 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR80 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR44 x 7 88.0 Bronze

20148133

Gamme de prix
223,7356 € - 190,1758 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR60 x 9 120.0 Bronze

20148171

Gamme de prix
403,2163 € - 362,8968 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Pas
    9.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR40 x 7 80.0 Bronze

20148126

Gamme de prix
209,2661 € - 167,4129 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR24 x 10 48.0 Bronze

20147938

Gamme de prix
70,9616 € - 56,7672 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR44 x 7 88.0 Bronze

20148140

Gamme de prix
264,0314 € - 211,2251 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR50 x 8 100.0 Bronze

20148157

Gamme de prix
614,2632 € - 552,8338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR30 x 12 60.0 Bronze

20148010

Gamme de prix
109,246 € - 92,8606 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Pas
    12.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR50 x 8 100.0 Bronze

20148164

Gamme de prix
342,8663 € - 308,5797 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR10 x 2 20.0 Bronze

20147730

Gamme de prix
12,5746 € - 9,4283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    2.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR20 x 4 40.0 Bronze

20147877

Gamme de prix
45,8333 € - 34,3801 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR22 x 10 44.0 Bronze

20147907

Gamme de prix
62,3432 € - 49,8725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR26 x 5 52.0 Bronze

20147969

Gamme de prix
76,5687 € - 61,2529 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR30 x 6 60.0 Bronze

20148027

Gamme de prix
102,0605 € - 86,7551 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR40 x 14 80.0 Bronze

20148102

Gamme de prix
246,1954 € - 209,2713 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 14
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Pas
    14.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR28 x 10 56.0 Bronze

20147983

Gamme de prix
116,0576 € - 98,6443 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR22 x 5 44.0 Bronze

20147914

Gamme de prix
51,7934 € - 41,4306 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR24 x 5 48.0 Bronze

20147945

Gamme de prix
63,7242 € - 50,9835 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main droite