Menu  Rechercher

Écrous cylindriques en acier

En cours de production

Les écrous cylindriques en acier sont des fixations couramment utilisées conjointement avec des vis mères ou des vis à billes pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire. L’écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation, fournissant un mouvement linéaire lisse et précis.

Ils sont utilisés pour des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel et des fonctions de serrage. Ils ne sont pas adaptés aux mouvements motorisés. Ils disposent de filetages adaptés à la vis, ce qui assure une durabilité et une résistance à l’usure exceptionnelles grâce à leur matière.

Ils sont utilisés dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale ou de la construction pour maintenir les vis mères en place. Disponibles en tant qu’écrous cylindriques en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

  • L'écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation
  • Il est utilisé dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale ou de la construction
  • Disponibles en tant qu'écrous cylindriques en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Matière: Acier Séries: SRL1339

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage d1 tol 7H Surface de contact Pas d2 tol. h10 Direction du filetage Ajouter au panier
14,9691 € - 19,9566 € Demander le délai de livraison ici
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
Main gauche
318,2948 € - 374,4646 € Demander le délai de livraison ici
TR80 x 10
80.0
8900.0
10.0
120.0
Main gauche
23,172 € - 30,9016 € Demander le délai de livraison ici
TR28 x 5
28.0
1175.0
5.0
60.0
Main gauche
45,7632 € - 61,0182 € Demander le délai de livraison ici
TR40 x 7
40.0
2400.0
7.0
80.0
Main gauche
205,8176 € - 242,1393 € Demander le délai de livraison ici
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
Main gauche
62,159 € - 73,1234 € Demander le délai de livraison ici
TR44 x 7
44.0
2940.0
7.0
80.0
Main gauche
26,4328 € - 35,2492 € Demander le délai de livraison ici
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
Main gauche
35,2574 € - 47,0146 € Demander le délai de livraison ici
TR30 x 6
30.0
1335.0
6.0
60.0
Main gauche
143,414 € - 167,7386 € Demander le délai de livraison ici
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
Main droite
155,9273 € - 182,3633 € Demander le délai de livraison ici
TR60 x 9
60.0
5490.0
9.0
100.0
Main droite
20,4207 € - 27,2337 € Demander le délai de livraison ici
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
Main droite
18,2401 € - 24,3158 € Demander le délai de livraison ici
TR26 x 5
26.0
1005.0
5.0
50.0
Main gauche
44,8767 € - 55,5808 € Demander le délai de livraison ici
TR40 x 7
40.0
2400.0
7.0
80.0
Main droite
9,2729 € - 12,363 € Demander le délai de livraison ici
TR14 x 3
14.0
210.0
3.0
30.0
Main gauche
13,3896 € - 17,8472 € Demander le délai de livraison ici
TR26 x 5
26.0
1005.0
5.0
50.0
Main droite
7,3877 € - 9,8435 € Demander le délai de livraison ici
TR18 x 4
18.0
470.0
4.0
40.0
Main droite
273,4792 € - 321,7431 € Demander le délai de livraison ici
TR70 x 10
70.0
7140.0
10.0
110.0
Main gauche
20,4207 € - 27,2337 € Demander le délai de livraison ici
TR28 x 10
28.0
1175.0
10.0
60.0
Main droite
51,9588 € - 64,358 € Demander le délai de livraison ici
TR40 x 14
40.0
2400.0
14.0
80.0
Main droite
9,2932 € - 12,3864 € Demander le délai de livraison ici
TR14 x 6
14.0
285.0
6.0
30.0
Main droite
  • sur 3
Écrou cylindrique TR24 x 5 36.0 Acier

20147501

Gamme de prix
19,9566 € - 14,9691 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR80 x 10 110.0 Acier

20147723

Gamme de prix
374,4646 € - 318,2948 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR80 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR28 x 5 42.0 Acier

20147549

Gamme de prix
30,9016 € - 23,172 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR40 x 7 60.0 Acier

20147624

Gamme de prix
61,0182 € - 45,7632 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR50 x 8 75.0 Acier

20147662

Gamme de prix
242,1393 € - 205,8176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR44 x 7 66.0 Acier

20147648

Gamme de prix
73,1234 € - 62,159 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR32 x 6 48.0 Acier

20147587

Gamme de prix
35,2492 € - 26,4328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR30 x 6 45.0 Acier

20147563

Gamme de prix
47,0146 € - 35,2574 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR50 x 8 75.0 Acier

20147655

Gamme de prix
167,7386 € - 143,414 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR60 x 9 90.0 Acier

20147679

Gamme de prix
182,3633 € - 155,9273 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Pas
    9.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR32 x 6 48.0 Acier

20147570

Gamme de prix
27,2337 € - 20,4207 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR26 x 5 39.0 Acier

20147525

Gamme de prix
24,3158 € - 18,2401 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR40 x 7 60.0 Acier

20147617

Gamme de prix
55,5808 € - 44,8767 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR14 x 3 21.0 Acier

20147402

Gamme de prix
12,363 € - 9,2729 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR26 x 5 39.0 Acier

20147518

Gamme de prix
17,8472 € - 13,3896 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR18 x 4 27.0 Acier

20147433

Gamme de prix
9,8435 € - 7,3877 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR70 x 10 100.0 Acier

20147709

Gamme de prix
321,7431 € - 273,4792 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR70 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR28 x 10 42.0 Acier

20149734

Gamme de prix
27,2337 € - 20,4207 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR40 x 14 60.0 Acier

20149475

Gamme de prix
64,358 € - 51,9588 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 14
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Pas
    14.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR14 x 6 21.0 Acier

20149420

Gamme de prix
12,3864 € - 9,2932 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 6
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite