Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les écrous cylindriques en acier sont des fixations couramment utilisées conjointement avec des vis mères ou des vis à billes pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire. L’écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation, fournissant un mouvement linéaire lisse et précis.
Ils sont utilisés pour des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel et des fonctions de serrage. Ils ne sont pas adaptés aux mouvements motorisés. Ils disposent de filetages adaptés à la vis, ce qui assure une durabilité et une résistance à l’usure exceptionnelles grâce à leur matière.
Ils sont utilisés dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale ou de la construction pour maintenir les vis mères en place. Disponibles en tant qu’écrous cylindriques en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Matière: Acier Séries: SRL1339
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | d1 tol 7H | Surface de contact | Pas | d2 tol. h10 | Direction du filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,7212 € - 12,9606 € | Demander le délai de livraison ici |
TR20 x 8
|
20.0
|
590.0
|
8.0
|
45.0
|
Main droite
|
||
| 9,2932 € - 12,3864 € | Demander le délai de livraison ici |
TR14 x 6
|
14.0
|
285.0
|
6.0
|
30.0
|
Main droite
|
||
| 15,7231 € - 20,9644 € | Demander le délai de livraison ici |
TR24 x 10
|
24.0
|
845.0
|
10.0
|
50.0
|
Main droite
|
||
| 12,5235 € - 16,6988 € | Demander le délai de livraison ici |
TR18 x 8
|
18.0
|
470.0
|
8.0
|
40.0
|
Main droite
|
||
| 9,7824 € - 13,0426 € | Demander le délai de livraison ici |
TR16 x 8
|
16.0
|
365.0
|
8.0
|
36.0
|
Main droite
|
||
| 20,9812 € - 27,972 € | Demander le délai de livraison ici |
TR30 x 12
|
30.0
|
1335.0
|
12.0
|
60.0
|
Main droite
|
||
| 6,3585 € - 8,4841 € | Demander le délai de livraison ici |
TR12 x 6
|
12.0
|
210.0
|
6.0
|
26.0
|
Main droite
|
||
| 11,0663 € - 14,7535 € | Demander le délai de livraison ici |
TR10 x 4
|
10.0
|
150.0
|
4.0
|
22.0
|
Main droite
|
||
| 6,3585 € - 8,4724 € | Demander le délai de livraison ici |
TR16 x 4
|
16.0
|
365.0
|
4.0
|
36.0
|
Main droite
|
||
| 11,0663 € - 14,7535 € | Demander le délai de livraison ici |
TR10 x 2
|
10.0
|
150.0
|
2.0
|
22.0
|
Main gauche
|
||
| 4,4428 € - 5,9178 € | Demander le délai de livraison ici |
TR12 x 3
|
12.0
|
210.0
|
3.0
|
26.0
|
Main droite
|
||
| 7,4183 € - 9,8904 € | Demander le délai de livraison ici |
TR10 x 2
|
10.0
|
150.0
|
2.0
|
22.0
|
Main droite
|
||
| 12,3299 € - 16,441 € | Demander le délai de livraison ici |
TR24 x 5
|
24.0
|
845.0
|
5.0
|
50.0
|
Main droite
|
||
| 7,3877 € - 9,8435 € | Demander le délai de livraison ici |
TR18 x 4
|
18.0
|
470.0
|
4.0
|
40.0
|
Main droite
|
||
| 8,8551 € - 11,8122 € | Demander le délai de livraison ici |
TR20 x 4
|
20.0
|
590.0
|
4.0
|
45.0
|
Main droite
|
||
| 10,2001 € - 13,6051 € | Demander le délai de livraison ici |
TR22 x 5
|
22.0
|
700.0
|
5.0
|
45.0
|
Main droite
|
||
| 6,9088 € - 9,2107 € | Demander le délai de livraison ici |
TR12 x 3
|
12.0
|
210.0
|
3.0
|
26.0
|
Main gauche
|
||
| 8,2335 € - 10,9802 € | Demander le délai de livraison ici |
TR18 x 4
|
18.0
|
470.0
|
4.0
|
40.0
|
Main gauche
|
||
| 4,2492 € - 5,6717 € | Demander le délai de livraison ici |
TR14 x 3
|
14.0
|
285.0
|
3.0
|
30.0
|
Main droite
|
||
| 9,2729 € - 12,363 € | Demander le délai de livraison ici |
TR14 x 3
|
14.0
|
210.0
|
3.0
|
30.0
|
Main gauche
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer