Menu  Rechercher

Écrous cylindriques en acier

En cours de production

Les écrous cylindriques en acier sont des fixations couramment utilisées conjointement avec des vis mères ou des vis à billes pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire. L’écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation, fournissant un mouvement linéaire lisse et précis.

Ils sont utilisés pour des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel et des fonctions de serrage. Ils ne sont pas adaptés aux mouvements motorisés. Ils disposent de filetages adaptés à la vis, ce qui assure une durabilité et une résistance à l’usure exceptionnelles grâce à leur matière.

Ils sont utilisés dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale ou de la construction pour maintenir les vis mères en place. Disponibles en tant qu’écrous cylindriques en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

  • L'écrou est fileté sur la vis et se déplace sur la longueur de la vis pendant sa rotation
  • Il est utilisé dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale ou de la construction
  • Disponibles en tant qu'écrous cylindriques en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Matière: Acier Séries: SRL1339

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage d1 tol 7H Surface de contact Pas d2 tol. h10 Direction du filetage Ajouter au panier
12,3299 € - 16,441 € Demander le délai de livraison ici
TR24 x 5
24.0
845.0
5.0
50.0
Main droite
10,2001 € - 13,6051 € Demander le délai de livraison ici
TR22 x 5
22.0
700.0
5.0
45.0
Main droite
205,8176 € - 242,1393 € Demander le délai de livraison ici
TR50 x 8
50.0
3790.0
8.0
90.0
Main gauche
273,4792 € - 321,7431 € Demander le délai de livraison ici
TR70 x 10
70.0
7140.0
10.0
110.0
Main gauche
239,3936 € - 281,6424 € Demander le délai de livraison ici
TR60 x 9
60.0
5490.0
9.0
100.0
Main gauche
26,4328 € - 35,2492 € Demander le délai de livraison ici
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
Main gauche
252,3553 € - 295,1421 € Demander le délai de livraison ici
TR80 x 10
80.0
8900.0
10.0
120.0
Main droite
318,2948 € - 374,4646 € Demander le délai de livraison ici
TR80 x 10
80.0
8900.0
10.0
120.0
Main gauche
7,4183 € - 9,8904 € Demander le délai de livraison ici
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Main droite
11,0663 € - 14,7535 € Demander le délai de livraison ici
TR10 x 2
10.0
150.0
2.0
22.0
Main gauche
9,2729 € - 12,363 € Demander le délai de livraison ici
TR14 x 3
14.0
210.0
3.0
30.0
Main gauche
7,3877 € - 9,8435 € Demander le délai de livraison ici
TR18 x 4
18.0
470.0
4.0
40.0
Main droite
20,4207 € - 27,2337 € Demander le délai de livraison ici
TR32 x 6
32.0
1430.0
6.0
60.0
Main droite
44,8767 € - 55,5808 € Demander le délai de livraison ici
TR40 x 7
40.0
2400.0
7.0
80.0
Main droite
13,3896 € - 17,8472 € Demander le délai de livraison ici
TR26 x 5
26.0
1005.0
5.0
50.0
Main droite
18,6884 € - 24,9135 € Demander le délai de livraison ici
TR30 x 6
30.0
1335.0
6.0
60.0
Main droite
8,2335 € - 10,9802 € Demander le délai de livraison ici
TR18 x 4
18.0
470.0
4.0
40.0
Main gauche
6,9088 € - 9,2107 € Demander le délai de livraison ici
TR12 x 3
12.0
210.0
3.0
26.0
Main gauche
18,2401 € - 24,3158 € Demander le délai de livraison ici
TR26 x 5
26.0
1005.0
5.0
50.0
Main gauche
9,4767 € - 12,6325 € Demander le délai de livraison ici
TR20 x 4
20.0
590.0
4.0
45.0
Main gauche
  • sur 3
Écrou cylindrique TR24 x 5 36.0 Acier

20147495

Gamme de prix
16,441 € - 12,3299 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR22 x 5 33.0 Acier

20147471

Gamme de prix
13,6051 € - 10,2001 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR50 x 8 75.0 Acier

20147662

Gamme de prix
242,1393 € - 205,8176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Pas
    8.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR70 x 10 100.0 Acier

20147709

Gamme de prix
321,7431 € - 273,4792 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR70 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR60 x 9 90.0 Acier

20147686

Gamme de prix
281,6424 € - 239,3936 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Pas
    9.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR32 x 6 48.0 Acier

20147587

Gamme de prix
35,2492 € - 26,4328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR80 x 10 110.0 Acier

20147716

Gamme de prix
295,1421 € - 252,3553 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR80 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR80 x 10 110.0 Acier

20147723

Gamme de prix
374,4646 € - 318,2948 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR80 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    80.0
  • Pas
    10.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR10 x 2 15.0 Acier

20147358

Gamme de prix
9,8904 € - 7,4183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    2.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR10 x 2 15.0 Acier

20147365

Gamme de prix
14,7535 € - 11,0663 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Pas
    2.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR14 x 3 21.0 Acier

20147402

Gamme de prix
12,363 € - 9,2729 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR18 x 4 27.0 Acier

20147433

Gamme de prix
9,8435 € - 7,3877 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR32 x 6 48.0 Acier

20147570

Gamme de prix
27,2337 € - 20,4207 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR40 x 7 60.0 Acier

20147617

Gamme de prix
55,5808 € - 44,8767 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Pas
    7.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR26 x 5 39.0 Acier

20147518

Gamme de prix
17,8472 € - 13,3896 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR30 x 6 45.0 Acier

20147556

Gamme de prix
24,9135 € - 18,6884 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Pas
    6.0
  • Direction du filetage
    Main droite
Écrou cylindrique TR18 x 4 27.0 Acier

20147440

Gamme de prix
10,9802 € - 8,2335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR12 x 3 18.0 Acier

20147389

Gamme de prix
9,2107 € - 6,9088 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Pas
    3.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR26 x 5 39.0 Acier

20147525

Gamme de prix
24,3158 € - 18,2401 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Pas
    5.0
  • Direction du filetage
    Main gauche
Écrou cylindrique TR20 x 4 30.0 Acier

20147464

Gamme de prix
12,6325 € - 9,4767 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Pas
    4.0
  • Direction du filetage
    Main gauche