Menu  Rechercher

Écrou cylindrique transversal M6 10.0 mm 13.0 mm Zinc

Les écrous cylindriques à douille transversale sont conçus pour être utilisés avec des boulons de connecteurs de joints lorsqu'un raccord à angle droit est requis.
Référence Essentra :

10378489

Référence du fabricant:

463138

3260 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
300 - 2999 0,1958 €
3000 - 14999 0,1398 €
15000 + 0,1259 €
Qté par sac standard : 3000

Commande par lots de 300

Prix total :

58,74 €

300 x 0,1958 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Diamètre extérieur 10.0 mm
Longueur totale 13.0 mm
Matière complète Alliage zinc
Type d'entraînement Bouton cruciforme
Forme d'écrou Cylindrique
Price per piece incl VAT 0.2244 EUR
Code produit 7907000090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter