Menu  Rechercher

Écrous cages pour tôles

En stock

Les écrous pour tôle permettent de raccorder deux panneaux de façon sécurisée

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
45 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille vis Épaisseur tête Ø tête Épaisseur panneau max. Ajouter au panier
0,1985 € - 0,2206 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
12.6 mm
4.3 mm
0,0808 € - 0,0898 € Demander le délai de livraison ici
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
0,0962 € - 0,1188 € Demander le délai de livraison ici
#6
18.3 mm
12.7 mm
3.8 mm
10404874 0,083 € - 0,1109 € 1342 En stock
#8;#10
6.4 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0723 € - 0,0795 € Demander le délai de livraison ici
#10
6.4 mm
14.3 mm
3.2 mm
0,0811 € - 0,1079 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,0873 € - 0,0971 € Demander le délai de livraison ici
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
0,1571 € - 0,1939 € Demander le délai de livraison ici
5/16
4.8 mm
18.8 mm
2.8 mm
0,1193 € - 0,1312 € 2000 En stock
#8;#10
17.6 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,0779 € - 0,0866 € Demander le délai de livraison ici
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
0,0613 € - 0,0682 € 58476 En stock
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,0874 € - 0,1389 € 32500 En stock
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
0,0575 € - 0,0913 € 8112 En stock
2.9
1.3 mm
8.0 mm
2.5 mm
0,1111 € - 0,176 € 43920 En stock
4.8
1.6 mm
14.0 mm
5.0 mm
0,0701 € - 0,1111 € 153 En stock
3.5
1.4 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,0685 € - 0,0762 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
0.8 mm
11.1 mm
4.0 mm
0,0967 € - 0,1075 € Demander le délai de livraison ici
5/16
1.6 mm
19.1 mm
6.4 mm
0,2161 € - 0,2668 € Demander le délai de livraison ici
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
0,0736 € - 0,0818 € Demander le délai de livraison ici
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0347 € - 0,0428 € Demander le délai de livraison ici
#8
1.1 mm
16.8 mm
3.2 mm
  • sur 3
Écrou pour tôle 7.14 x 8.26 mm 1.6 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10405055

Gamme de prix
0,2206 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.6 mm
  • Épaisseur tête
    7.9 mm
  • Longueur totale
    16.15 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #12 Nylon 6/6

10404980

Gamme de prix
0,0898 € - 0,0808 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #12
  • Ø tête
    13.6 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur totale
    10.4 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 7.1 x 7.2 mm 0.8 mm 3.8 mm #6 Nylon 6/6

10404935

Gamme de prix
0,1188 € - 0,0962 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #6
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    18.3 mm
  • Longueur totale
    27.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 7.14 x 8.26 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404874

Gamme de prix
0,1109 € - 0,083 €

Niveaux de stock
1342 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    6.4 mm
  • Longueur totale
    13.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #10 Nylon 6/6

10404997

Gamme de prix
0,0795 € - 0,0723 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #10
  • Ø tête
    14.3 mm
  • Épaisseur tête
    6.4 mm
  • Longueur totale
    14.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10404911

Gamme de prix
0,1079 € - 0,0811 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    17.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Écrou pour tôle 10.5 x 10.9 mm 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405031

Gamme de prix
0,0971 € - 0,0873 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    5/16
  • Ø tête
    19.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 10.8 x 10.9 mm 0.8 mm 2.8 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405024

Gamme de prix
0,1939 € - 0,1571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    5/16
  • Ø tête
    18.8 mm
  • Épaisseur tête
    4.8 mm
  • Longueur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404966

Gamme de prix
0,1312 € - 0,1193 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    12.5 mm
  • Épaisseur tête
    17.6 mm
  • Longueur totale
    24.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 8.3 x 8.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10405048

Gamme de prix
0,0866 € - 0,0779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #10
  • Ø tête
    14.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur totale
    9.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405000

Gamme de prix
0,0682 € - 0,0613 €

Niveaux de stock
58476 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    #10
  • Ø trou
    7.9 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    0.9 mm
  • Longueur totale
    8.3 mm
Écrou pour tôle 7.0 x 7.0 mm 0.8 mm 4.0 mm 4.2 mm Nylon 6/6

10091418

Gamme de prix
0,1389 € - 0,0874 €

Niveaux de stock
32500 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    4.2
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou pour tôle 5.0 x 5.0 mm 0.8 mm 2.5 mm 2.9 mm Nylon 6/6

10091388

Gamme de prix
0,0913 € - 0,0575 €

Niveaux de stock
8112 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    2.9
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou pour tôle 8.0 x 8.0 mm 0.8 mm 5.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10091425

Gamme de prix
0,176 € - 0,1111 €

Niveaux de stock
43920 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    4.8
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou pour tôle 6.0 x 6.0 mm 0.8 mm 3.0 mm 3.5 mm Nylon 6/6

10091401

Gamme de prix
0,1111 € - 0,0701 €

Niveaux de stock
153 En stock
Caractéristiques
  • Taille vis
    3.5
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
Écrou pour tôle 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404942

Gamme de prix
0,0762 € - 0,0685 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Longueur totale
    9.1 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 10.5 x 10.9 mm 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405062

Gamme de prix
0,1075 € - 0,0967 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    5/16
  • Ø tête
    19.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur totale
    12.5 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nylon 6/6

10404812

Gamme de prix
0,2668 € - 0,2161 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    1/4
  • Ø trou
    9.5 mm
  • Ø tête
    15.9 mm
  • Épaisseur tête
    27.0 mm
  • Longueur totale
    34.1 mm
Écrou pour tôle 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404850

Gamme de prix
0,0818 € - 0,0736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8;#10
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur totale
    9.7 mm
  • Couleur
    Naturel
Écrou pour tôle 8.8 x 8.9 mm 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10404904

Gamme de prix
0,0428 € - 0,0347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille vis
    #8
  • Ø tête
    16.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Longueur totale
    11.0 mm
  • Couleur
    Naturel