Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
L'écrou épaulé est un écrou hexagonal muni d'une base qui fait office de rondelle intégrée. Cela répartit la charge et prévient les dommages à la pièce, tout en réduisant également le risque de desserrage de l'écrou dans l'application.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,693 € - 1,3587 € | 4220 En stock |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1285 € - 0,1506 € | 3000 En stock |
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1119 € - 0,1309 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,1119 € - 0,1309 € | 470 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| 10179734 | 0,2621 € - 0,3236 € | 1512 En stock |
M20 x 1.5
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,3988 € - 0,4924 € | 700 En stock |
M16 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,5782 € - 0,7138 € | 248 En stock |
M32 x 1.5
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1266 € - 0,1563 € | 67 En stock |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4117 € - 0,5083 € | 1500 En stock |
M16 x 1.5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 0,2953 € - 0,3552 € | 1000 En stock |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0838 € - 0,1025 € | 5692 En stock |
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 0,1111 € - 0,1333 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0816 € - 0,1007 € | 130 En stock |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 0,075 € - 0,0926 € | 1680 En stock |
M5 x 0.8
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,2576 € - 0,3181 € | 2000 En stock |
M12 x 1.75
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,7034 € - 2,1135 € | Demander le délai de livraison ici |
M25 x 1.5
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1764 € - 0,1865 € | 1945 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 0,1434 € - 0,1434 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1535 € - 0,1621 € | 37600 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2324 € | 1057 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm