Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
L'écrou épaulé est un écrou hexagonal muni d'une base qui fait office de rondelle intégrée. Cela répartit la charge et prévient les dommages à la pièce, tout en réduisant également le risque de desserrage de l'écrou dans l'application.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance à plat | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1119 € - 0,1309 € | 470 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| 0,1285 € - 0,1506 € | 7000 En stock |
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1119 € - 0,1309 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,693 € - 1,3587 € | 4220 En stock |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1764 € - 0,1865 € | 1945 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 0,1434 € - 0,1434 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,1736 € | 28719 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,1535 € - 0,1621 € | 37600 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2324 € | 1057 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,198 € - 0,208 € | 8290 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,647 € - 0,647 € | 3953 En stock |
M12
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 0,5782 € - 0,7138 € | 748 En stock |
M32 x 1.5
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,4117 € - 0,5083 € | 1500 En stock |
M16 x 1.5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 0,1266 € - 0,1563 € | 67 En stock |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3371 € - 0,3371 € | 16000 En stock |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,4391 € - 3,2282 € | 944 En stock |
M16
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,0838 € - 0,1025 € | 5692 En stock |
M3 x 0.5
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 0,0816 € - 0,1007 € | 130 En stock |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 0,1111 € - 0,1333 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2953 € - 0,3552 € | 1000 En stock |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm