Menu  Rechercher

Écrous à embase - Plastique

En stock

L'écrou épaulé est un écrou hexagonal muni d'une base qui fait office de rondelle intégrée. Cela répartit la charge et prévient les dommages à la pièce, tout en réduisant également le risque de desserrage de l'écrou dans l'application.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Hauteur totale Ajouter au panier
0,1119 € - 0,1309 € 7470 En stock
M6
10.0 mm
7.3 mm
0,1285 € - 0,1506 € 7000 En stock
M8
14.0 mm
9.0 mm
0,1119 € - 0,1309 € Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
6.5 mm
0,693 € - 1,3587 € 4220 En stock
M10
9.5 mm
0,1764 € - 0,1865 € 1945 En stock
M5
8.0 mm
5.1 mm
0,1434 € - 0,1434 € Demander le délai de livraison ici
M16
6.0 mm
0,1664 € - 0,1736 € 29719 En stock
M4
7.0 mm
4.1 mm
0,1535 € - 0,1621 € 37600 En stock
M3
5.5 mm
3.2 mm
0,2209 € - 0,2324 € 1057 En stock
M8
13.0 mm
8.0 mm
0,198 € - 0,208 € 8290 En stock
M6
10.0 mm
6.0 mm
0,647 € - 0,647 € 3953 En stock
M12
18.7 mm
14.4 mm
0,5782 € - 0,7138 € 998 En stock
M32 x 1.5
36.5 mm
9.0 mm
0,4117 € - 0,5083 € 1500 En stock
M16 x 1.5
18.9 mm
6.7 mm
0,1266 € - 0,1563 € 67 En stock
M6 x 1.0
10.0 mm
6.0 mm
0,3371 € - 0,3371 € 16000 En stock
M10
16.0 mm
9.5 mm
2,4391 € - 3,2282 € 944 En stock
M16
15.8 mm
0,0838 € - 0,1025 € 5692 En stock
M3 x 0.5
5.5 mm
3.1 mm
0,0816 € - 0,1007 € 130 En stock
M4 x 0.7
7.0 mm
3.4 mm
0,1111 € - 0,1333 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
13.0 mm
8.0 mm
0,2953 € - 0,3552 € 1000 En stock
M10 x 1.5
16.0 mm
10.0 mm
  • sur 2
Contre-écrou M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10061510

Gamme de prix
0,1309 € - 0,1119 €

Niveaux de stock
7470 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    7.3 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Contre-écrou M8 14.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10061527

Gamme de prix
0,1506 € - 0,1285 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance à plat
    14.0 mm
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Contre-écrou M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10061503

Gamme de prix
0,1309 € - 0,1119 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    6.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou à rondelle M10 16.0 mm Nylon Naturel

10400494

Gamme de prix
1,3587 € - 0,693 €

Niveaux de stock
4220 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Écrou à rondelle M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10242735

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1764 €

Niveaux de stock
1945 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    5.1 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou à rondelle M16 10.0 mm Nylon Blanc

10139363

Gamme de prix
0,1434 € - 0,1434 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Blanc
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Écrou à rondelle M4 7.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10242728

Gamme de prix
0,1736 € - 0,1664 €

Niveaux de stock
29719 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Hauteur totale
    4.1 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou à rondelle M3 5.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10242711

Gamme de prix
0,1621 € - 0,1535 €

Niveaux de stock
37600 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Hauteur totale
    3.2 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou à rondelle M8 13.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10102466

Gamme de prix
0,2324 € - 0,2209 €

Niveaux de stock
1057 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou à rondelle M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10102459

Gamme de prix
0,208 € - 0,198 €

Niveaux de stock
8290 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou à rondelle M12 Naturel Nylon 6/6

10338094

Gamme de prix
0,647 € - 0,647 €

Niveaux de stock
3953 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Distance à plat
    18.7 mm
  • Hauteur totale
    14.4 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal à embase M32 x 1.5 36.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10179758

Gamme de prix
0,7138 € - 0,5782 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M32 x 1.5
  • Distance à plat
    36.5 mm
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal à embase M16 x 1.5 18.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10179710

Gamme de prix
0,5083 € - 0,4117 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Distance à plat
    18.9 mm
  • Hauteur totale
    6.7 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal à embase M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10179673

Gamme de prix
0,1563 € - 0,1266 €

Niveaux de stock
67 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    6.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou à rondelle M10 22.0 mm 9.5 mm Naturel Nylon 6/6

10338100

Gamme de prix
0,3371 € - 0,3371 €

Niveaux de stock
16000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Distance à plat
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    9.5 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou à rondelle M16 23.7 mm Nylon Naturel

10400517

Gamme de prix
3,2282 € - 2,4391 €

Niveaux de stock
944 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Hauteur totale
    15.8 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'écrou
    Hexagonal
Écrou hexagonal à embase M3 x 0.5 5.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10179642

Gamme de prix
0,1025 € - 0,0838 €

Niveaux de stock
5692 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Hauteur totale
    3.1 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal à embase M4 x 0.7 7.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10179659

Gamme de prix
0,1007 € - 0,0816 €

Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Hauteur totale
    3.4 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal à embase M8 x 1.25 13.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10179680

Gamme de prix
0,1333 € - 0,1111 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Écrou hexagonal à embase M10 x 1.5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10179697

Gamme de prix
0,3552 € - 0,2953 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Distance à plat
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel