Menu  Rechercher

Écrou à oreilles M10 x 1.5 18.3 mm 34.8 mm Nylon 6/6 Naturel

Cet écrou à oreilles en nylon naturel possède deux oreilles saillantes pour permettre une installation manuelle facile.
Référence Essentra :

10327487

Référence du fabricant:

06M100150WN

2998 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,252 €
5000 - 9999 0,2168 €
10000 + 0,19 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

252,00 €

1000 x 0,252 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre base 16.2 mm
Hauteur totale 18.3 mm
Largeur d'ailette 34.8 mm
Filetage M10 x 1.5
Diamètre du pas 1.5 mm
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Normes REACH, RoHS, UL
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter