Menu  Rechercher

Écrou à oreilles M5 x 0.8 11.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Naturel

Cet écrou à oreilles décoratif en nylon naturel possède deux oreilles saillantes pour permettre une installation manuelle facile.
Référence Essentra :

10327425

Référence du fabricant:

06M050080DWN

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,1544 €
2500 - 9999 0,1389 €
10000 + 0,125 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

77,20 €

500 x 0,1544 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre base 12.7 mm
Hauteur totale 11.1 mm
Largeur d'ailette 22.2 mm
Filetage M5 x 0.8
Diamètre du pas 0.8 mm
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Normes REACH, RoHS, UL
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter