Menu  Rechercher

Douilles à billes réglables

En cours de production

Les douilles à billes réglables sont utilisées dans les systèmes de mouvement linéaire et sont conçues pour fournir un positionnement précis le long d’un axe linéaire. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. Elles disposent d’une fente mince le long du corps qui ferme le dégagement entre les chemins intérieurs et extérieurs entre les billes et l’arbre lorsqu’elles sont installées dans un boîtier très étroit pour éliminer tout jeu.

Lorsqu'elles sont installées sur un arbre linéaire, les paliers circulent entre les chemins intérieurs et extérieurs, en fournissant un mouvement lisse et linéaire.

Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C. Idéales pour les applications qui nécessitent des changements fréquents ou des réglages fins, comme les machines à imprimer, les équipements d'enregistrement et les processus de fabrication.

  • Utilisées dans les systèmes de mouvement linéaire et sont conçues pour fournir un positionnement précis le long d'un axe linéaire.
  • Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C.
  • Idéales pour les applications qui nécessitent des changements fréquents ou des réglages fins, comme les machines à imprimer, les équipements d'enregistrement et les processus de fabrication.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1711, SRL1708

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
27 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l2 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 d3 w1 Ajouter au panier
10,5568 € - 15,0812 € Demander le délai de livraison ici
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
1.5
7,245 € - 10,353 € Demander le délai de livraison ici
14.5
5.0
12.0
1.10
2.0
11.5
1.0
7,245 € - 10,353 € Demander le délai de livraison ici
16.5
8.0
16.0
1.10
25.0
15.2
1.0
14,5207 € - 20,7468 € Demander le délai de livraison ici
16.5
8.0
16.0
1.10
25.0
15.2
1.0
39,4862 € - 56,4118 € Demander le délai de livraison ici
77.6
50.0
75.0
2.65
100.0
72.0
3.0
21,1544 € - 30,2133 € Demander le délai de livraison ici
52.1
30.0
47.0
1.85
68.0
44.5
2.0
16,6097 € - 23,7223 € Demander le délai de livraison ici
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
2.0
24,8228 € - 35,4612 € Demander le délai de livraison ici
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
1.5
17,4656 € - 24,9553 € Demander le délai de livraison ici
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
1.5
13,0941 € - 18,7088 € Demander le délai de livraison ici
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
2.0
34,809 € - 49,7272 € Demander le délai de livraison ici
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
2.0
28,1142 € - 40,1689 € Demander le délai de livraison ici
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
2.0
28,9497 € - 41,3612 € Demander le délai de livraison ici
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
1.5
8,4678 € - 12,0955 € Demander le délai de livraison ici
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
1.5
27,4722 € - 39,2416 € Demander le délai de livraison ici
60.0
40.0
62.0
2.15
80.0
59.0
3.0
48,3311 € - 69,0372 € Demander le délai de livraison ici
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
2.0
58,3479 € - 83,3542 € Demander le délai de livraison ici
101.7
60.0
90.0
3.15
125.0
86.0
3.0
21,1544 € - 30,2133 € Demander le délai de livraison ici
16.5
8.0
16.0
1.10
25.0
15.2
1.0
20,115 € - 28,7358 € Demander le délai de livraison ici
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
1.5
21,0933 € - 30,1318 € Demander le délai de livraison ici
14.5
5.0
12.0
1.10
22.0
11.5
1.0
  • sur 2
Douille à billes réglable 16.0 26.0 36.0 Acier

20155520

Gamme de prix
15,0812 € - 10,5568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Douille à billes réglable 5.0 12.0 2.0 Acier

20155919

Gamme de prix
10,353 € - 7,245 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    2.0
  • d3
    11.5
  • l2
    14.5
Douille à billes réglable 8.0 16.0 25.0 Acier

20156015

Gamme de prix
10,353 € - 7,245 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3
    15.2
  • l2
    16.5
Douille à billes réglable 8.0 16.0 25.0 Acier inoxydable

20155995

Gamme de prix
20,7468 € - 14,5207 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3
    15.2
  • l2
    16.5
Douille à billes réglable 50.0 75.0 100.0 Acier

20155872

Gamme de prix
56,4118 € - 39,4862 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3
    72.0
  • l2
    77.6
Douille à billes réglable 30.0 47.0 68.0 Acier

20155773

Gamme de prix
30,2133 € - 21,1544 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3
    44.5
  • l2
    52.1
Douille à billes réglable 25.0 40.0 58.0 Acier

20155711

Gamme de prix
23,7223 € - 16,6097 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Douille à billes réglable 12.0 22.0 32.0 Acier inoxydable

20155414

Gamme de prix
35,4612 € - 24,8228 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Douille à billes réglable 12.0 22.0 32.0 Acier inoxydable

20155407

Gamme de prix
24,9553 € - 17,4656 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Douille à billes réglable 20.0 32.0 45.0 Acier

20155612

Gamme de prix
18,7088 € - 13,0941 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Douille à billes réglable 20.0 32.0 45.0 Acier inoxydable

20155605

Gamme de prix
49,7272 € - 34,809 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Douille à billes réglable 25.0 40.0 58.0 Acier inoxydable

20155698

Gamme de prix
40,1689 € - 28,1142 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Douille à billes réglable 16.0 26.0 36.0 Acier inoxydable

20155513

Gamme de prix
41,3612 € - 28,9497 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Douille à billes réglable 12.0 22.0 32.0 Acier

20155421

Gamme de prix
12,0955 € - 8,4678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Douille à billes réglable 40.0 62.0 80.0 Acier

20155810

Gamme de prix
39,2416 € - 27,4722 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3
    59.0
  • l2
    60.0
Douille à billes réglable 25.0 40.0 58.0 Acier inoxydable

20155704

Gamme de prix
69,0372 € - 48,3311 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Douille à billes réglable 60.0 90.0 125.0 Acier

20155933

Gamme de prix
83,3542 € - 58,3479 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3
    86.0
  • l2
    101.7
Douille à billes réglable 8.0 16.0 25.0 Acier inoxydable

20156008

Gamme de prix
30,2133 € - 21,1544 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3
    15.2
  • l2
    16.5
Douille à billes réglable 16.0 26.0 36.0 Acier inoxydable

20155506

Gamme de prix
28,7358 € - 20,115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Douille à billes réglable 5.0 12.0 22.0 Acier inoxydable

20155902

Gamme de prix
30,1318 € - 21,0933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
  • d3
    11.5
  • l2
    14.5