20157449
20157449
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 9 | 41,2333 € |
| 10 - 19 | 37,111 € |
| 20 - 49 | 35,0447 € |
| 50 - 99 | 32,9887 € |
| 100 + | 28,8664 € |
| d1 tol. h6 | 10.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 19.0 |
| l1 | 29.0 |
| d3 | 18.0 |
| l2 | 22.0 |
| l3 | 1.30 |
| w1 | 1.0 |
| Dyn. load C max. N | 370.0 |
| Static load C0 max. N | 540.0 |
| Poids g | 30.0 |
| Matière | Acier inoxydable |
| Matériau de la cage à billes | Stainless Steel |
| Code produit | 8482800090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer