20157432
20157432
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 9 | 38,9489 € |
| 10 - 19 | 35,0551 € |
| 20 - 49 | 33,1029 € |
| 50 - 99 | 31,1612 € |
| 100 + | 27,2674 € |
| d1 tol. h6 | 6.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 12.0 |
| l1 | 19.0 |
| d3 | 11.5 |
| l2 | 13.5 |
| l3 | 1.10 |
| w1 | 1.0 |
| Dyn. load C max. N | 200.0 |
| Static load C0 max. N | 260.0 |
| Poids g | 8.0 |
| Matière | Acier inoxydable |
| Matériau de la cage à billes | Stainless Steel |
| Code produit | 8482800090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer