Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces douilles à billes sont employées dans les systèmes de mouvement linéaire et sont conçues pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire, permettant un positionnement et un contrôle de mouvement précis. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage.
Il existe trois types dans ce groupe de produits :
Leur conception permet un mouvement linéaire lisse et précis, fournit un mouvement à faible frottement et minimise l’usure. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C. Idéales pour une utilisation dans les applications telles que les équipements automobiles, les poinçonneuses et les machines à imprimer.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | l2 | Matière | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
101.7
|
Acier inoxydable
|
60.0
|
90.0
|
125.0
|
Closed
|
|||
| 17,4548 € - 24,9414 € | Demander le délai de livraison ici |
45.8
|
Acier
|
12.0
|
22.0
|
61.0
|
Double Length
|
||
| 24,7649 € - 35,377 € | Demander le délai de livraison ici |
33.0
|
Acier inoxydable
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Long Version
|
||
| 31,0262 € - 44,3276 € | Demander le délai de livraison ici |
33.0
|
Acier inoxydable
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Long Version
|
||
| 71,9584 € - 102,7977 € | Demander le délai de livraison ici |
121.2
|
Acier
|
40.0
|
62.0
|
154.0
|
Double Length
|
||
| 43,0504 € - 61,5021 € | Demander le délai de livraison ici |
44.1
|
Acier inoxydable
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Closed
|
||
| 7,0297 € - 10,041 € | Demander le délai de livraison ici |
16.5
|
Acier
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Closed
|
||
| 6,2509 € - 8,9299 € | Demander le délai de livraison ici |
13.5
|
Acier
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Closed
|
||
| 11,9827 € - 17,1226 € | Demander le délai de livraison ici |
13.5
|
Acier inoxydable
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Closed
|
||
| 14,9212 € - 21,3176 € | Demander le délai de livraison ici |
13.5
|
Acier inoxydable
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Closed
|
||
| 46,2278 € - 66,0398 € | Demander le délai de livraison ici |
104.2
|
Acier
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
Double Length
|
||
| 7,4035 € - 10,5809 € | Demander le délai de livraison ici |
14.5
|
Acier
|
5.0
|
12.0
|
22.0
|
Closed
|
||
| 10,9132 € - 15,5962 € | Demander le délai de livraison ici |
14.5
|
Acier inoxydable
|
5.0
|
12.0
|
22.0
|
Closed
|
||
| 14,4228 € - 20,6011 € | Demander le délai de livraison ici |
33.0
|
Acier
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Double Length
|
||
| 33,3314 € - 47,6089 € | Demander le délai de livraison ici |
49.8
|
Acier inoxydable
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Long Version
|
||
| 18,3271 € - 26,1771 € | Demander le délai de livraison ici |
52.1
|
Acier
|
30.0
|
47.0
|
68.0
|
Closed
|
||
| 14,1217 € - 20,1754 € | Demander le délai de livraison ici |
16.5
|
Acier inoxydable
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Closed
|
||
| 17,8287 € - 25,471 € | Demander le délai de livraison ici |
16.5
|
Acier inoxydable
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Closed
|
||
| 54,2232 € - 77,4617 € | Demander le délai de livraison ici |
101.7
|
Acier
|
60.0
|
90.0
|
125.0
|
Closed
|
||
| 25,5852 € - 36,5503 € | Demander le délai de livraison ici |
60.6
|
Acier
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Closed