Menu  Rechercher

Douilles à billes fermées

En stock

Ces douilles à billes sont employées dans les systèmes de mouvement linéaire et sont conçues pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire, permettant un positionnement et un contrôle de mouvement précis. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage.

Il existe trois types dans ce groupe de produits :

  • Douilles à billes fermées : celles-ci sont utilisées sur les arbres durcis. Elles sont extrêmement résistantes à l’usure, à la corrosion et aux impacts. Cette conception solide assure que les douilles peuvent supporter des charges importantes, des vitesses élevées et des conditions extrêmes en fonctionnement, sans sacrifier les performances ou la longévité.
  • Douilles à billes en acier inoxydable : ces douilles sont utilisées de pair avec des arbres durcis résistants à la corrosion. Elles sont disponibles en configurations réglables, à deux compartiments et en version étendue. Ces douilles sont extrêmement résistantes à la corrosion, durables et solides.
  • Douilles linéaires longues : celles-ci sont utilisées sur les arbres durcis. Conçues pour les applications nécessitant un mouvement linéaire sur des courses longues, assurant des performances et une fiabilité maximales.

Leur conception permet un mouvement linéaire lisse et précis, fournit un mouvement à faible frottement et minimise l’usure. Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C. Idéales pour une utilisation dans les applications telles que les équipements automobiles, les poinçonneuses et les machines à imprimer.

  • Utilisées dans les systèmes de mouvement linéaire et sont conçues pour fournir un mouvement lisse et précis le long d'un axe linéaire.
  • Elle peut supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C.
  • Idéales pour une utilisation dans les applications telles que les équipements automobiles, les poinçonneuses et les machines à imprimer.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l2 Matière d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Type Ajouter au panier
66,2993 € - 94,7089 € Demander le délai de livraison ici
82.0
Acier inoxydable
25.0
40.0
112.0
Long Version
71,9584 € - 102,7977 € Demander le délai de livraison ici
121.2
Acier
40.0
62.0
154.0
Double Length
57,8575 € - 82,6535 € Demander le délai de livraison ici
61.0
Acier inoxydable
20.0
32.0
80.0
Long Version
43,0504 € - 61,5021 € Demander le délai de livraison ici
44.1
Acier inoxydable
25.0
40.0
58.0
Closed
37,6821 € - 53,8286 € Demander le délai de livraison ici
82.0
Acier
25.0
40.0
112.0
Double Length
106,1413 € - 151,6319 € Demander le délai de livraison ici
155.2
Acier
50.0
75.0
192.0
Double Length
25,5852 € - 36,5503 € Demander le délai de livraison ici
60.6
Acier
40.0
62.0
80.0
Closed
161,7663 € - 231,0976 € Demander le délai de livraison ici
170.0
Acier
60.0
90.0
211.0
Double Length
36,0519 € - 51,5027 € Demander le délai de livraison ici
77.6
Acier
50.0
75.0
100.0
Closed
74,5128 € - 106,4424 € Demander le délai de livraison ici
82.0
Acier inoxydable
25.0
40.0
112.0
Long Version
18,3271 € - 26,1771 € Demander le délai de livraison ici
52.1
Acier
30.0
47.0
68.0
Closed
14,4228 € - 20,6011 € Demander le délai de livraison ici
33.0
Acier
8.0
16.0
45.0
Double Length
7,0297 € - 10,041 € Demander le délai de livraison ici
16.5
Acier
8.0
16.0
25.0
Closed
46,2278 € - 66,0398 € Demander le délai de livraison ici
104.2
Acier
30.0
47.0
123.0
Double Length
7,4035 € - 10,5809 € Demander le délai de livraison ici
14.5
Acier
5.0
12.0
22.0
Closed
54,2232 € - 77,4617 € Demander le délai de livraison ici
101.7
Acier
60.0
90.0
125.0
Closed
17,8287 € - 25,471 € Demander le délai de livraison ici
16.5
Acier inoxydable
8.0
16.0
25.0
Closed
14,1217 € - 20,1754 € Demander le délai de livraison ici
16.5
Acier inoxydable
8.0
16.0
25.0
Closed
10,9132 € - 15,5962 € Demander le délai de livraison ici
14.5
Acier inoxydable
5.0
12.0
22.0
Closed
16,2607 € - 23,2281 € Demander le délai de livraison ici
45.8
Acier
12.0
22.0
57.0
Double Length
  • sur 3
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 112.0 Acier inoxydable

20155735

Gamme de prix
94,7089 € - 66,2993 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Long Version
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Bague à boule linéaire Double Length 40.0 62.0 154.0 Acier

20155827

Gamme de prix
102,7977 € - 71,9584 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Double Length
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 80.0 Acier inoxydable

20155636

Gamme de prix
82,6535 € - 57,8575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Long Version
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 58.0 Acier inoxydable

20155674

Gamme de prix
61,5021 € - 43,0504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Bague à boule linéaire Double Length 25.0 40.0 112.0 Acier

20155742

Gamme de prix
53,8286 € - 37,6821 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Double Length
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Bague à boule linéaire Double Length 50.0 75.0 192.0 Acier

20155889

Gamme de prix
151,6319 € - 106,1413 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Double Length
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
Bague à boule linéaire Closed 40.0 62.0 80.0 Acier

20155803

Gamme de prix
36,5503 € - 25,5852 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Bague à boule linéaire Double Length 60.0 90.0 211.0 Acier

20155940

Gamme de prix
231,0976 € - 161,7663 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Double Length
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
Bague à boule linéaire Closed 50.0 75.0 100.0 Acier

20155865

Gamme de prix
51,5027 € - 36,0519 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 112.0 Acier inoxydable

20155728

Gamme de prix
106,4424 € - 74,5128 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Long Version
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Bague à boule linéaire Closed 30.0 47.0 68.0 Acier

20155766

Gamme de prix
26,1771 € - 18,3271 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Bague à boule linéaire Double Length 8.0 16.0 45.0 Acier

20156046

Gamme de prix
20,6011 € - 14,4228 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Double Length
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Bague à boule linéaire Closed 8.0 16.0 25.0 Acier

20155988

Gamme de prix
10,041 € - 7,0297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Bague à boule linéaire Double Length 30.0 47.0 123.0 Acier

20155780

Gamme de prix
66,0398 € - 46,2278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Double Length
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
Bague à boule linéaire Closed 5.0 12.0 22.0 Acier

20155858

Gamme de prix
10,5809 € - 7,4035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Bague à boule linéaire Closed 60.0 90.0 125.0 Acier

20155926

Gamme de prix
77,4617 € - 54,2232 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Bague à boule linéaire 8.0 16.0 25.0 Acier inoxydable

20155971

Gamme de prix
25,471 € - 17,8287 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Bague à boule linéaire 8.0 16.0 25.0 Acier inoxydable

20155964

Gamme de prix
20,1754 € - 14,1217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Bague à boule linéaire 5.0 12.0 22.0 Acier inoxydable

20155841

Gamme de prix
15,5962 € - 10,9132 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Closed
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
Bague à boule linéaire Double Length 12.0 22.0 57.0 Acier

20155452

Gamme de prix
23,2281 € - 16,2607 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Double Length
  • Matériau de la cage à billes
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0