Menu  Rechercher

Douilles à billes à collerette

En stock

Ces douilles à billes à collerette sont utilisées dans les applications de mouvement linéaire pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage. La collerette de montage permet à la douille d’être facilement montée sur une surface à l’aide de boulons ou de vis. Dans les douilles à billes à collerette longue, la taille accrue leur confère une capacité de charge supérieure et une plus grande stabilité par rapport aux douilles à billes standard de même taille.

Elles disposent d'un faible frottement pour une usure réduite, ainsi qu'une capacité de charge élevée puisque les paliers répartissent la charge uniformément sur la douille, en minimisant la concentration de la contrainte et en étendant la durée de vie du système.

Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C et sont idéales pour les applications telles que les systèmes d'automatisation, les machines CNC, les systèmes d'assemblage et les processus de fabrication.

  • Faible frottement pour une usure réduite, ainsi qu’une capacité de charge élevée, minimisant ainsi la concentration de la contrainte.
  • Composées d'un boîtier avec une rangée de 4-6 circuits de boules rondes logés dans une cage.
  • La collerette de montage permet à la douille d'être facilement montée sur une surface à l'aide de boulons ou de vis.
Matière: Acier, Acier inoxydable Séries: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
109 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Type Ajouter au panier
54,6795 € - 78,1063 € Demander le délai de livraison ici
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
45,5289 € - 65,0427 € Demander le délai de livraison ici
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
37,6724 € - 53,8235 € Demander le délai de livraison ici
46.0
4.5
16.0
26.0
36.0
Circular Flange
34,4218 € - 49,1667 € Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
10.0
19.0
55.0
Square Flange
14,1233 € - 20,1762 € Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
10.0
19.0
29.0
Square Flange
20,166 € - 28,8071 € Demander le délai de livraison ici
40.0
4.5
10.0
19.0
29.0
Circular Flange
13,8278 € - 19,7584 € Demander le délai de livraison ici
28.0
3.4
6.0
12.0
35.0
Circular Flange
25,424 € - 36,3171 € Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
10.0
19.0
55.0
Square Flange
36,3273 € - 51,8976 € Demander le délai de livraison ici
40.0
4.5
10.0
19.0
55.0
Long Version, Circular Flange
19,2285 € - 27,462 € Demander le délai de livraison ici
28.0
3.4
6.0
12.0
19.0
Circular Flange
20,7162 € - 29,5917 € Demander le délai de livraison ici
3.4
6.5
6.0
12.0
35.0
Square Flange
43,0935 € - 61,5577 € Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
10.0
19.0
55.0
Square Flange
30,1725 € - 43,1037 € Demander le délai de livraison ici
46.0
4.5
16.0
26.0
36.0
Circular Flange
70,3415 € - 100,4937 € Demander le délai de livraison ici
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Long Version, Circular Flange
51,8976 € - 74,1322 € Demander le délai de livraison ici
76.0
6.6
30.0
47.0
123.0
Circular Flange
44,7442 € - 63,9218 € Demander le délai de livraison ici
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Long Version, Circular Flange
25,3119 € - 36,1643 € Demander le délai de livraison ici
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
54,1802 € - 77,393 € Demander le délai de livraison ici
98.0
9.0
40.0
62.0
80.0
Circular Flange
66,1636 € - 94,5224 € Demander le délai de livraison ici
112.0
9.0
50.0
75.0
100.0
Circular Flange
14,9894 € - 21,4193 € Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
  • sur 6
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 58.0 Acier inoxydable

20156251

Gamme de prix
78,1063 € - 54,6795 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 45.0 Acier inoxydable

20156190

Gamme de prix
65,0427 € - 45,5289 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 36.0 Acier inoxydable

20156121

Gamme de prix
53,8235 € - 37,6724 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 10.0 19.0 55.0 Acier inoxydable

20157647

Gamme de prix
49,1667 € - 34,4218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire Square Flange 10.0 19.0 29.0 Acier

20157487

Gamme de prix
20,1762 € - 14,1233 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire 10.0 19.0 29.0 Acier inoxydable

20157548

Gamme de prix
28,8071 € - 20,166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire Circular Flange 6.0 12.0 35.0 Acier

20157579

Gamme de prix
19,7584 € - 13,8278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Bague à boule linéaire Square Flange 10.0 19.0 55.0 Acier

20157609

Gamme de prix
36,3171 € - 25,424 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire 10.0 19.0 55.0 Acier inoxydable

20157661

Gamme de prix
51,8976 € - 36,3273 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 6.0 12.0 19.0 Acier inoxydable

20157531

Gamme de prix
27,462 € - 19,2285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Bague à boule linéaire Square Flange 6.0 12.0 35.0 Acier

20157593

Gamme de prix
29,5917 € - 20,7162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Bague à boule linéaire 10.0 19.0 55.0 Acier inoxydable

20157685

Gamme de prix
61,5577 € - 43,0935 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 36.0 Acier inoxydable

20156114

Gamme de prix
43,1037 € - 30,1725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 70.0 Acier inoxydable

20156152

Gamme de prix
100,4937 € - 70,3415 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 30.0 47.0 123.0 Acier

20156336

Gamme de prix
74,1322 € - 51,8976 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6
Bague à boule linéaire 12.0 22.0 57.0 Acier inoxydable

20156084

Gamme de prix
63,9218 € - 44,7442 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire Circular Flange 25.0 40.0 58.0 Acier

20156275

Gamme de prix
36,1643 € - 25,3119 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire Circular Flange 40.0 62.0 80.0 Acier

20156350

Gamme de prix
77,393 € - 54,1802 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Bague à boule linéaire 50.0 75.0 100.0 Acier

20156374

Gamme de prix
94,5224 € - 66,1636 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3 tol. h4
    112.0
  • d4
    9.0
Bague à boule linéaire Bride carrée 12.0 22.0 32.0 Acier

20156596

Gamme de prix
21,4193 € - 14,9894 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0