Menu  Rechercher

Douilles à billes à bride centrale longue

En cours de production

Les douilles à billes à collerette centrale longue sont utilisées dans les applications de mouvement linéaire pour fournir un mouvement lisse et précis le long d’un axe linéaire. La collerette centrale permet une installation facile et la longueur accrue offre des capacités de charge plus élevées. Composées d’un boîtier avec une rangée de 4 à 6 circuits de boules rondes logés dans une cage.

Elles disposent d’un faible frottement pour une usure réduite et peuvent également supporter des charges lourdes puisque les paliers répartissent la charge uniformément sur la douille, en minimisant la concentration de la contrainte et en étendant la durée de vie du système. Elles sont dotées de joints d’étanchéité qui contribuent aussi à protéger les composants internes du palier de la poussière et des impuretés.

Elles peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C et sont idéales pour les applications telles que les systèmes d'automatisation, les machines de conditionnement alimentaire et les processus de fabrication.

  • Dotées de joints d'étanchéité qui contribuent aussi à protéger les composants internes du palier de la poussière et des impuretés.
  • Elle peut supporter des températures comprises entre -20 C et +80 C.
  • Idéales pour les applications telles que les systèmes d'automatisation, les machines de conditionnement alimentaire et les processus de fabrication.
  • La collerette centrale permet un montage facile et la longueur accrue offre des capacités de charge plus élevées.
Matière: Acier, Acier inoxydable Séries: SRL1730, SRL1733, SRL1732

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
37 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d4 d5 d6 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 d3 Ajouter au panier
42,2405 € - 60,3495 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
171,5061 € - 245,0117 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
60,6714 € - 86,672 € Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
36.0
16.0
26.0
70.0
46.0
69,2275 € - 98,8935 € Demander le délai de livraison ici
6.6
11.0
62.0
30.0
47.0
123.0
76.0
73,7236 € - 105,321 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
111,0942 € - 158,7031 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.5
43.0
20.0
32.0
80.0
54.0
105,3625 € - 150,5104 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.5
51.0
25.0
40.0
112.0
62.0
41,8771 € - 59,8304 € Demander le délai de livraison ici
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
32.0
47,993 € - 68,563 € Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
42.0
132,5468 € - 189,3555 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.5
42.0
20.0
32.0
80.0
43.0
49,7686 € - 71,0966 € Demander le délai de livraison ici
3.4
6.5
24.0
8.0
15.0
45.0
24.0.
86,1217 € - 123,0354 € Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
32.0
125,9532 € - 179,9376 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.5
50.0
25.0
40.0
112.0
51.0
72,4361 € - 103,4831 € Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
35.0
16.0
26.0
70.0
36.0
87,8765 € - 125,5378 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.5
42.0
20.0
32.0
80.0
43.0
57,1618 € - 81,6567 € Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
32.0
12.0
21.0
57.0
32.0
45,4387 € - 64,9183 € Demander le délai de livraison ici
3.4
6.5
20.0
6.0
12.0
35.0
20.0
39,4058 € - 56,2999 € Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
29.0
10.0
19.0
55.0
40.0
46,9962 € - 67,13 € Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
29.0
10.0
19.0
55.0
29.0
51,077 € - 72,9656 € Demander le délai de livraison ici
4.5
8.0
29.0
10.0
19.0
55.0
29.0
  • sur 2
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 80.0 Acier

20156244

Gamme de prix
60,3495 € - 42,2405 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 112.0 Acier inoxydable

20156541

Gamme de prix
245,0117 € - 171,5061 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 70.0 Acier inoxydable

20156497

Gamme de prix
86,672 € - 60,6714 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    46.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 30.0 47.0 123.0 Acier

20156343

Gamme de prix
98,8935 € - 69,2275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3
    76.0
  • d4
    6.6
Douille à billes à bride centrale longue 20.0 32.0 80.0 Acier inoxydable

20156510

Gamme de prix
105,321 € - 73,7236 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 80.0 Acier inoxydable

20156527

Gamme de prix
158,7031 € - 111,0942 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    54.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 112.0 Acier inoxydable

20156534

Gamme de prix
150,5104 € - 105,3625 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    62.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 8.0 15.0 45.0 Acier inoxydable

20156558

Gamme de prix
59,8304 € - 41,8771 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    32.0
  • d4
    3.4
Bague à boule linéaire 12.0 21.0 57.0 Acier inoxydable

20156473

Gamme de prix
68,563 € - 47,993 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    42.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 80.0 Acier inoxydable

20157043

Gamme de prix
189,3555 € - 132,5468 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    43.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 8.0 15.0 45.0 Acier inoxydable

20157074

Gamme de prix
71,0966 € - 49,7686 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    45.0
  • d3
    24.0.
  • d4
    3.4
Bague à boule linéaire 12.0 21.0 57.0 Acier inoxydable

20157005

Gamme de prix
123,0354 € - 86,1217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    32.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 25.0 40.0 112.0 Acier inoxydable

20157050

Gamme de prix
179,9376 € - 125,9532 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3
    51.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 16.0 26.0 70.0 Acier inoxydable

20157012

Gamme de prix
103,4831 € - 72,4361 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3
    36.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 20.0 32.0 80.0 Acier inoxydable

20157036

Gamme de prix
125,5378 € - 87,8765 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3
    43.0
  • d4
    5.5
Bague à boule linéaire 12.0 21.0 57.0 Acier inoxydable

20156992

Gamme de prix
81,6567 € - 57,1618 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    57.0
  • d3
    32.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 6.0 12.0 35.0 Acier inoxydable

20157715

Gamme de prix
64,9183 € - 45,4387 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3
    20.0
  • d4
    3.4
Bague à boule linéaire 10.0 19.0 55.0 Acier inoxydable

20157708

Gamme de prix
56,2999 € - 39,4058 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    40.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 10.0 19.0 55.0 Acier inoxydable

20157722

Gamme de prix
67,13 € - 46,9962 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    29.0
  • d4
    4.5
Bague à boule linéaire 10.0 19.0 55.0 Acier inoxydable

20157760

Gamme de prix
72,9656 € - 51,077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3
    29.0
  • d4
    4.5