Menu  Rechercher

Doigts d’indexage - À verrouillage et sans verrouillage

En stock

Les doigts d'indexage filetés non verrouillants permettent des ajustements rapides sur une large gamme de plates-formes, d'installations et de tables. Ils servent à placer, positionner, indexer et sécuriser dans le cadre d'applications comme les équipements sportifs, médicaux, le matériel de restauration, les convoyeurs, etc.

Séries: SR5408 ,SR6564, SR6565

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
109 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Force finale d'extrémité Taille du filetage du corps Longueur de boulon Type de verrouillage de la poignée Ø tête Force d'extrémité initiale Ajouter au panier
5,9104 € - 7,3634 € 205 En stock
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Frein
16.0 mm
5.00 N
11,2783 € - 14,0943 € 8 En stock
47.5 mm
35.0 N
16 x 1.5
10.0 mm
Frein
33.0 mm
11.00 N
6,6246 € - 8,2743 € 118 En stock
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Sans verrouillage
28.0 mm
10.00 N
8,3097 € - 9,9829 € 10 En stock
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Sans verrouillage
18.0 mm
5.00 N
6,0641 € - 6,9134 € Demander le délai de livraison ici
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Frein
21.0 mm
4.00 N
9,1793 € - 10,7855 € 30 En stock
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Sans verrouillage
21.0 mm
5.00 N
10,0315 € - 11,9119 € 2 En stock
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Sans verrouillage
21.0 mm
6.00 N
11,0248 € - 13,7846 € 208 En stock
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Sans verrouillage
25.0 mm
6.00 N
6,3502 € - 7,9272 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Sans verrouillage
25.0 mm
6.00 N
8,5017 € - 8,5017 € 72 En stock
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Sans verrouillage
28.0 mm
10.00 N
8,6723 € - 10,8049 € 20 En stock
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Sans verrouillage
33.0 mm
11.00 N
7,6977 € - 9,2366 € 20 En stock
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Sans verrouillage
25.0 mm
6.00 N
8,4756 € - 10,6048 € Demander le délai de livraison ici
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Sans verrouillage
28.0 mm
10.0 N
11,3487 € - 14,1929 € 120 En stock
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Sans verrouillage
33.0 mm
11.0 N
6,2576 € - 7,1768 € 28 En stock
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Sans verrouillage
16.0 mm
5.00 N
7,2253 € - 8,4449 € 760 En stock
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Sans verrouillage
18.0 mm
5.00 N
6,1812 € - 7,73 € 464 En stock
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Sans verrouillage
12.0 mm
3.00 N
8,2453 € - 9,5605 € 29 En stock
40.0 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Sans verrouillage
16.0 mm
5.00 N
Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Frein
25.0 mm
6.0 N
7,1294 € - 8,4622 € 399 En stock
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Frein
18.0 mm
5.00 N
  • sur 6
Doigt d’indexage 16.0 mm M8 PA Noir

10196366

Gamme de prix
7,3634 € - 5,9104 €

Niveaux de stock
205 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur de boulon
    13.5 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    43.0 mm
Doigt d’indexage 33.0 mm M16 x 1.5

10196229

Gamme de prix
14,0943 € - 11,2783 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.0 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
Doigt d’indexage 28.0 mm M12 x 1.5 PA Noir

10195925

Gamme de prix
8,2743 € - 6,6246 €

Niveaux de stock
118 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 X 1.5
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    23.00 N
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm
Doigt d’indexage 18.0 mm M10 PA Noir

10196519

Gamme de prix
9,9829 € - 8,3097 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur de boulon
    20.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    21.00 N
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Longueur totale
    49.0 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M8 PA Noir

10195796

Gamme de prix
6,9134 € - 6,0641 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur de boulon
    5.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    16.5 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M12 x 1.5 PA Noir

10196526

Gamme de prix
10,7855 € - 9,1793 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 X 1.5
  • Longueur de boulon
    20.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    21.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Longueur totale
    52.0 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M12 PA Noir

10196533

Gamme de prix
11,9119 € - 10,0315 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur de boulon
    24.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    22.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Longueur totale
    59.0 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm M16 x 1.5 PA Noir

10196540

Gamme de prix
13,7846 € - 11,0248 €

Niveaux de stock
208 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Longueur de boulon
    24.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    22.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm M10 PA Noir

10195864

Gamme de prix
7,9272 € - 6,3502 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    16.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
Doigt d’indexage 28.0 mm M12 PA Noir

10195932

Gamme de prix
8,5017 € - 8,5017 €

Niveaux de stock
72 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    23.00 N
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm
Doigt d’indexage 33.0 mm M16 PA Noir

10196007

Gamme de prix
10,8049 € - 8,6723 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.00 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm M10 PA Noir

10196083

Gamme de prix
9,2366 € - 7,6977 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    16.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
Doigt d’indexage 28.0 mm M12 x 1.5

10628546

Gamme de prix
10,6048 € - 8,4756 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 X 1.5
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    23.0 N
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm
Doigt d’indexage 33.0 mm M16 x 1.5

10196212

Gamme de prix
14,1929 € - 11,3487 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    35.0 N
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
Doigt d’indexage 16.0 mm M8 x 1.0 PA Noir

10196250

Gamme de prix
7,1768 € - 6,2576 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.0
  • Longueur de boulon
    16.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    39.5 mm
Doigt d’indexage 18.0 mm M10 PA Noir

10196298

Gamme de prix
8,4449 € - 7,2253 €

Niveaux de stock
760 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur de boulon
    20.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    21.00 N
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Longueur totale
    49.0 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 PA Noir

10196441

Gamme de prix
7,73 € - 6,1812 €

Niveaux de stock
464 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur de boulon
    12.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
Doigt d’indexage 16.0 mm M10 x 1.0 PA Noir

10196489

Gamme de prix
9,5605 € - 8,2453 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Longueur de boulon
    16.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
Doigt d’indexage goupille M10 x 1 6.0 mm 16.0 N PA

10235317


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10 x 1.0
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    16.0 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
Doigt d’indexage 18.0 mm M10 PA Noir

10196403

Gamme de prix
8,4622 € - 7,1294 €

Niveaux de stock
399 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur de boulon
    17.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    21.00 N
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Longueur totale
    52.0 mm