Menu  Rechercher

Doigts d’indexage - À verrouillage et sans verrouillage

En stock

Les doigts d'indexage filetés non verrouillants permettent des ajustements rapides sur une large gamme de plates-formes, d'installations et de tables. Ils servent à placer, positionner, indexer et sécuriser dans le cadre d'applications comme les équipements sportifs, médicaux, le matériel de restauration, les convoyeurs, etc.

Séries: SR5408 ,SR6564, SR6565

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
109 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Force finale d'extrémité Taille du filetage du corps Longueur de boulon Type de verrouillage de la poignée Ø tête Force d'extrémité initiale Ajouter au panier
17,5818 € - 19,5272 € 4 En stock
M16 x 1.5
11,7711 € - 13,0806 € 24 En stock
M12 x 1.75
24.0 mm
6,0083 € - 6,5287 € 37 En stock
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Sans verrouillage
17.5 mm
1.00 N
6,2657 € - 7,8427 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
7,7523 € - 7,7523 € 310 En stock
40.0 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Sans verrouillage
16.0 mm
5.00 N
7,7299 € - 9,2648 € 20 En stock
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
11,8526 € - 14,2211 € 20 En stock
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
5,8532 € - 7,3096 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Sans verrouillage
12.0 mm
3.00 N
6,7022 € - 8,3918 € 28 En stock
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Sans verrouillage
16.0 mm
5.00 N
8,3097 € - 9,9829 € 10 En stock
49.0 mm
21.00 N
M10
20.0 mm
Sans verrouillage
18.0 mm
5.00 N
6,6769 € - 7,7582 € 679 En stock
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Sans verrouillage
12.0 mm
3.00 N
5,7653 € - 6,9805 € 49 En stock
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Sans verrouillage
12.0 mm
3.00 N
6,6246 € - 8,2743 € Demander le délai de livraison ici
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
8,6404 € - 10,7855 € 19 En stock
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
6,7637 € - 7,9272 € 470 En stock
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
8,5889 € - 10,701 € 188 En stock
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Sans verrouillage
25.0 mm
6.00 N
7,6977 € - 8,9269 € 293 En stock
42.5 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Sans verrouillage
18.0 mm
5.00 N
11,0248 € - 13,7846 € 88 En stock
63.5 mm
22.00 N
M16 x 1.5
24.0 mm
Sans verrouillage
25.0 mm
6.00 N
6,1133 € - 7,6487 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Sans verrouillage
16.0 mm
5.00 N
8,3865 € - 9,8421 € Demander le délai de livraison ici
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Sans verrouillage
21.0 mm
6.00 N
  • sur 6
Doigt d’indexage M16 x 1.5 Noir

10270684

Gamme de prix
19,5272 € - 17,5818 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Finition
    Mat
  • Matière complète
    Acier bruni
  • Code produit
    7326909890
  • Taille du filetage du corps
    M16 x 1.5
Doigt d’indexage 24.0 mm M12 x 1.75

10280843

Gamme de prix
13,0806 € - 11,7711 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Matière du corps
    Acier zingué
  • Matière complète
    Zamac
  • Code produit
    7318155290
Doigt d’indexage 17.5 mm Aluminium Gris

10281062

Gamme de prix
6,5287 € - 6,0083 €

Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    8.1 mm
  • Force finale d'extrémité
    7.00 N
  • Ø tête
    17.5 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    18.5 mm
  • Longueur totale
    26.5 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm Noir

10195826

Gamme de prix
7,8427 € - 6,2657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
  • Longueur totale
    34.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Doigt d’indexage 16.0 mm M8 x 1.0 PA Noir

10196281

Gamme de prix
7,7523 € - 7,7523 €

Niveaux de stock
310 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.0
  • Longueur de boulon
    16.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm Noir

10196113

Gamme de prix
9,2648 € - 7,7299 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    6.0 mm
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    20.0 mm
  • Longueur totale
    34.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Doigt d’indexage 33.0 mm Noir

10196175

Gamme de prix
14,2211 € - 11,8526 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
  • Longueur totale
    47.5 mm
  • Code produit
    7318190090
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 x 0.75 PA Noir

10645123

Gamme de prix
7,3096 € - 5,8532 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6 x 0.75
  • Longueur de boulon
    12.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
Doigt d’indexage 16.0 mm M8 x 1.0 PA Noir

10196472

Gamme de prix
8,3918 € - 6,7022 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.0
  • Longueur de boulon
    16.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    39.5 mm
Doigt d’indexage 18.0 mm M10 PA Noir

10196519

Gamme de prix
9,9829 € - 8,3097 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur de boulon
    20.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    21.00 N
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Longueur totale
    49.0 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 PA Noir

10196465

Gamme de prix
7,7582 € - 6,6769 €

Niveaux de stock
679 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur de boulon
    12.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    30.5 mm
Doigt d’indexage 12.0 mm M6 PA Noir

10196243

Gamme de prix
6,9805 € - 5,7653 €

Niveaux de stock
49 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur de boulon
    12.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    12.00 N
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    30.5 mm
Doigt d’indexage 28.0 mm Noir

10195901

Gamme de prix
8,2743 € - 6,6246 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    7.0 mm
  • Ø tête
    28.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    23.5 mm
  • Longueur totale
    40.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Doigt d’indexage 33.0 mm Noir

10195963

Gamme de prix
10,7855 € - 8,6404 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    10.0 mm
  • Ø tête
    33.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    25.5 mm
  • Longueur totale
    47.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Doigt d’indexage 21.0 mm Noir

10196045

Gamme de prix
7,9272 € - 6,7637 €

Niveaux de stock
470 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de boulon
    5.0 mm
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    16.5 mm
  • Longueur totale
    27.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Doigt d’indexage 25.0 mm M16 x 1.5 PA Noir

10196328

Gamme de prix
10,701 € - 8,5889 €

Niveaux de stock
188 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Longueur de boulon
    24.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    22.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
Doigt d’indexage 18.0 mm M8 x 1.0 PA Noir

10196502

Gamme de prix
8,9269 € - 7,6977 €

Niveaux de stock
293 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8 x 1.0
  • Longueur de boulon
    16.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    18.0 mm
  • Longueur totale
    42.5 mm
Doigt d’indexage 25.0 mm M16 x 1.5 PA Noir

10196540

Gamme de prix
13,7846 € - 11,0248 €

Niveaux de stock
88 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16 x 1.5
  • Longueur de boulon
    24.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    22.00 N
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Longueur totale
    63.5 mm
Doigt d’indexage 16.0 mm M8 PA Noir

10196274

Gamme de prix
7,6487 € - 6,1133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur de boulon
    16.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    24.00 N
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    40.0 mm
Doigt d’indexage 21.0 mm M12 PA Noir

10196311

Gamme de prix
9,8421 € - 8,3865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur de boulon
    24.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    22.00 N
  • Ø tête
    21.0 mm
  • Longueur totale
    59.0 mm