Les doigts d'indexage filetés non verrouillants permettent des ajustements rapides sur une large gamme de plates-formes, d'installations et de tables. Ils servent à placer, positionner, indexer et sécuriser dans le cadre d'applications comme les équipements sportifs, médicaux, le matériel de restauration, les convoyeurs, etc.
Séries: SR5408 ,SR6564, SR6565
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Force finale d'extrémité | Taille du filetage du corps | Longueur de boulon | Type de verrouillage de la poignée | Ø tête | Force d'extrémité initiale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,0315 € - 11,9119 € | 2 En stock |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
11,0248 € - 13,7846 € | 208 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
6,0641 € - 6,9134 € | Demander le délai de livraison ici |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Frein
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
6,8705 € - 7,9272 € | 27 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Frein
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
8,5017 € - 8,5017 € | 10 En stock |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Frein
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
13,9396 € - 15,4901 € | 2 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
17.00 N
17.00 N
|
M10 x 1
|
|
Sans verrouillage
|
0.827 in
21.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
||
13,9958 € - 13,9958 € | Demander le délai de livraison ici |
1.551 in
39.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M12 x 1.75
|
|
Position de repos
|
0.945 in
24.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
7,9796 € - 8,3107 € | 131 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
7.0 N
7.0 N
|
M10
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
6,2657 € - 7,8427 € | 26 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
6,6246 € - 8,2743 € | 118 En stock |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sans verrouillage
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
8,6404 € - 10,7855 € | 48 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sans verrouillage
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
6,3502 € - 7,9272 € | 240 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sans verrouillage
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
8,9128 € - 11,1375 € | Demander le délai de livraison ici |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Sans verrouillage
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
11,3487 € - 14,1929 € | 10 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sans verrouillage
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
8,6594 € - 10,8418 € | 26 En stock |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Frein
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
9,3726 € - 10,8049 € | 40 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Frein
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
11,2783 € - 14,0943 € | 8 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Frein
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
5,9104 € - 7,3634 € | 205 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Frein
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
7,1294 € - 8,4622 € | 399 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Frein
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
6,3128 € - 7,5752 € | 235 En stock |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Frein
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer