Les doigts d'indexage filetés non verrouillants permettent des ajustements rapides sur une large gamme de plates-formes, d'installations et de tables. Ils servent à placer, positionner, indexer et sécuriser dans le cadre d'applications comme les équipements sportifs, médicaux, le matériel de restauration, les convoyeurs, etc.
Séries: SR5408 ,SR6564, SR6565
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Force finale d'extrémité | Taille du filetage du corps | Longueur de boulon | Type de verrouillage de la poignée | Ø tête | Force d'extrémité initiale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3502 € - 7,9272 € | Demander le délai de livraison ici |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 6,6438 € - 8,2944 € | Demander le délai de livraison ici |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 6,0641 € - 6,9134 € | 233 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 6,7414 € - 7,8427 € | 45 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 6,4496 € - 8,0724 € | Demander le délai de livraison ici |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 6,7414 € - 7,8427 € | 25 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 7,2146 € - 8,2743 € | 27 En stock |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 8,6312 € - 10,7855 € | 20 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 6,5704 € - 7,8849 € | 10 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 7,7622 € - 9,2366 € | 25 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 10,1928 € - 11,9401 € | 18 En stock |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.807 in
20.5 mm
|
Frein
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 7,8059 € - 9,2366 € | 10 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 9,1606 € - 10,8418 € | 68 En stock |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 6,7637 € - 8,038 € | 210 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Frein
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 6,9413 € - 8,6866 € | 39 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Frein
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 8,6723 € - 10,8049 € | 3 En stock |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 5,7975 € - 7,0089 € | Demander le délai de livraison ici |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Frein
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 6,8993 € - 8,6312 € | 28 En stock |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
Frein
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 6,3079 € - 7,8849 € | 19 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 8,3245 € - 10,3988 € | Demander le délai de livraison ici |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer