Menu  Rechercher

Doigts d'indexage à came

En stock

Nos doigts d'indexage à came sont proposées en acier inoxydable ou en acier bruni. Les doigts d'indexage à came sont proposés dans un éventail de diamètres.

Séries: SR5410 ,SR6568, SR6572

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
35 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Projection d'embout Longueur de poignée Longueur totale Finition Diamètre de l'embout Ajouter au panier
11,5305 € - 13,855 € 13 En stock
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Zingué
10.0 mm
14,9955 € - 18,7268 € 100 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
14.0 mm
17,4827 € - 19,9464 € 25 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
10.0 mm
16,0225 € - 20,0175 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
14.0 mm
11,6594 € - 13,9817 € 9 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Zingué ; passivé bleu
12.0 mm
18,1522 € - 20,1561 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
19,6033 € - 19,6033 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
10,9122 € - 13,6438 € 680 En stock
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Zingué
12.0 mm
43,15 € - 47,9476 € 482 En stock
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
8,9832 € - 11,2501 € 29 En stock
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Zingué
6.0 mm
15,0908 € - 18,8517 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
10.0 mm
7,5752 € - 9,476 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Zingué
6.0 mm
15,1109 € - 18,8517 € 118 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
10.0 mm
18,7268 € - 18,7268 € 20 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
14.0 mm
15,9657 € - 19,9464 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
10.0 mm
17,4569 € - 20,0175 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Texturé
14.0 mm
11,1839 € - 13,9535 € 28 En stock
14.0 mm
37.0 mm
68.0 mm
Zingué
10.0 mm
8,9128 € - 11,1375 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
30.0 mm
56.5 mm
Zingué
10.0 mm
8,3265 € - 8,9026 € 65 En stock
8.0 mm
25.0 mm
48.0 mm
Zingué
5.0 mm
11,0812 € - 13,855 € 26 En stock
12.0 mm
37.0 mm
69.5 mm
Zingué
8.0 mm
  • sur 2
Doigt d’indexage M20 x 1.5 PA ; acier Noir

10196656

Gamme de prix
13,855 € - 11,5305 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    56.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    20.0 N
  • Diamètre de l'embout
    10.0 mm
  • Projection d'embout
    12.0 mm
Doigt d’indexage 37.0 mm 14.0 mm PA Noir

10197547

Gamme de prix
18,7268 € - 14,9955 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    14.0 mm
  • Projection d'embout
    14.0 mm
Doigt d’indexage 10.0 mm PA Noir

10197585

Gamme de prix
19,9464 € - 17,4827 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    48.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    10.0 mm
Doigt d’indexage 14.0 mm PA Noir

10197622

Gamme de prix
20,0175 € - 16,0225 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur de base
    48.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    14.0 mm
Doigt d’indexage PA ; acier Noir

10197462

Gamme de prix
13,9817 € - 11,6594 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    20.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    12.0 mm
Doigt d’indexage M20 x 1.5 Acier bruni Noir

10270691

Gamme de prix
20,1561 € - 18,1522 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Projection d'embout
    12.0 mm
  • Longueur totale
    69.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7318190090
Doigt d’indexage M20 x 1.5 Acier inoxydable Gris

10270738

Gamme de prix
19,6033 € - 19,6033 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    51.0 mm
  • Projection d'embout
    12.0 mm
  • Longueur totale
    69.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    7326909890
Doigt d’indexage M20 x 1.5 PA ; acier Noir

10196663

Gamme de prix
13,6438 € - 10,9122 €

Niveaux de stock
680 En stock
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    56.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    20.0 N
  • Diamètre de l'embout
    12.0 mm
  • Projection d'embout
    12.0 mm
Doigt d’indexage M20 x 1.5 Acier inoxydable Gris

10270721

Gamme de prix
47,9476 € - 43,15 €

Niveaux de stock
482 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    51.0 mm
  • Projection d'embout
    12.0 mm
  • Longueur totale
    69.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    7318190090
Doigt d’indexage M16 x 1.5 PA ; acier Noir

10196700

Gamme de prix
11,2501 € - 8,9832 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    30.0 N
  • Longueur de poignée
    30.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    11.0 N
  • Diamètre de l'embout
    6.0 mm
  • Projection d'embout
    10.0 mm
Doigt d’indexage 37.0 mm 10.0 mm PA Noir

10197509

Gamme de prix
18,8517 € - 15,0908 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    10.0 mm
  • Projection d'embout
    14.0 mm
Doigt d’indexage M12 x 1.5 PA ; acier Noir

10196694

Gamme de prix
9,476 € - 7,5752 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    22.0 N
  • Longueur de poignée
    25.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    8.0 N
  • Diamètre de l'embout
    6.0 mm
  • Projection d'embout
    8.0 mm
Doigt d’indexage 37.0 mm 10.0 mm PA Noir

10197493

Gamme de prix
18,8517 € - 15,1109 €

Niveaux de stock
118 En stock
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    10.0 mm
  • Projection d'embout
    14.0 mm
Doigt d’indexage 37.0 mm 14.0 mm PA Noir

10197530

Gamme de prix
18,7268 € - 18,7268 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    14.0 mm
  • Projection d'embout
    14.0 mm
Doigt d’indexage 10.0 mm PA Noir

10197578

Gamme de prix
19,9464 € - 15,9657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur de base
    48.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    10.0 mm
Doigt d’indexage 14.0 mm PA Noir

10197615

Gamme de prix
20,0175 € - 17,4569 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur de base
    48.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    14.0 mm
Doigt d’indexage 10.0 mm PA Noir

10197455

Gamme de prix
13,9535 € - 11,1839 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Largeur de base
    20.0 mm
  • Force finale d'extrémité
    55.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    16.0 N
  • Diamètre de l'embout
    10.0 mm
Doigt d’indexage M16 x 1.5 PA ; acier Noir

10196649

Gamme de prix
11,1375 € - 8,9128 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    30.0 N
  • Longueur de poignée
    30.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    11.0 N
  • Diamètre de l'embout
    10.0 mm
  • Projection d'embout
    10.0 mm
Doigt d’indexage M12 x 1.5 PA ; acier Noir

10196687

Gamme de prix
8,9026 € - 8,3265 €

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    22.0 N
  • Longueur de poignée
    25.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    8.0 N
  • Diamètre de l'embout
    5.0 mm
  • Projection d'embout
    8.0 mm
Doigt d’indexage M20 x 1.5 PA ; acier Noir

10196724

Gamme de prix
13,855 € - 11,0812 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Force finale d'extrémité
    56.0 N
  • Longueur de poignée
    37.0 mm
  • Force d'extrémité initiale
    20.0 N
  • Diamètre de l'embout
    8.0 mm
  • Projection d'embout
    12.0 mm