Nos doigts d'indexage à came sont proposées en acier inoxydable ou en acier bruni. Les doigts d'indexage à came sont proposés dans un éventail de diamètres.
Séries: SR5410 ,SR6568, SR6572
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Projection d'embout | Longueur de poignée | Longueur totale | Finition | Diamètre de l'embout | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,0784 € - 21,2098 € | 2 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 40,5118 € - 44,9983 € | 47 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 8,2379 € - 9,90 € | 250 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Zingué
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 11,4639 € - 11,4639 € | 13 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Mat
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 15,2661 € - 19,0539 € | 25 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 16,7711 € - 19,1809 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 16,1496 € - 20,173 € | 213 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 16,2258 € - 20,2964 € | 8 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 11,4664 € - 14,276 € | 125 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Zingué
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 17,9158 € - 19,8982 € | 152 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 9,0821 € - 11,3491 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
Zingué
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,4847 € - 9,0718 € | 60 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Zingué
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 11,2917 € - 14,1182 € | 11 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 15,885 € - 19,0539 € | 5 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 19,1809 € - 19,1809 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 16,1496 € - 20,173 € | 289 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,6573 € - 20,2964 € | 10 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 11,5256 € - 14,4216 € | 5 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Zingué
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 18,4971 € - 20,5391 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
||
| 17,7886 € - 20,3978 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Texturé
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer