Menu  Rechercher

Dispositifs de serrage sur pivot

En stock

Le collier de serrage pour tubes structurels en aluminium est doté d'une action pivotante. Disponible dans une variété de tailles de trous.Conçus pour maintenir les tubes structurels circulaires tout en pivotant à l’angle souhaité pour les applications.Nombreux diamètres d’alésage possibles.Disponibles en version « pivotant sur plaque de base » et « pivotant sur pivotant » dans la conception. Matière: Aluminium Couleur: Noir, Gris Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
95 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Diamètre du trou Diamètre extérieur Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
Gris
48.0 mm
50.0 mm
10497654 Demander le délai de livraison ici
Gris
20.0 mm
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
42.0 mm
48.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Gris
30.0 mm
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
25.0 mm
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Gris
40.0 mm
42.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
48.0 mm
50.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
48.0 mm
48.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
45.0 mm
45.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Gris
40.0 mm
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Gris
45.0 mm
42.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
40.0 mm
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
20.0 mm
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Gris
42.0 mm
40.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
45.0 mm
50.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
50.0 mm
50.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
45.0 mm
42.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Gris
48.0 mm
48.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Gris
42.0 mm
45.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Noir
48.0 mm
45.0 mm
  • sur 5
Connecteur de tube articulé 48.0 mm 50.0 mm Gris

10498149


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    48.0 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Forme de tube compatible
    Trou circulaire
  • Code produit
    7609000090
Connecteur de tube articulé 20.0 mm 25.0 mm Gris

10497654


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    20.0 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Forme de tube compatible
    Trou circulaire
  • Code produit
    7609000090
Connecteur de tube articulé 42.0 mm 48.0 mm Noir

10497968


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    42.0 mm
  • Diamètre extérieur
    48.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tube compatible
    Trou circulaire
  • Code produit
    7609000090
Connecteur de tube articulé 30.0 mm 25.0 mm Gris

10497777


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    30.0 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Forme de tube compatible
    Trou circulaire
  • Code produit
    7609000090
Connecteur de tube articulé 25.0 mm 25.0 mm Noir

10497364


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    25.0 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tube compatible
    Trou circulaire
  • Code produit
    7609000090
Connecteur de tube articulé 40.0 mm 42.0 mm Gris

10497838


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    40.0 mm
  • Diamètre extérieur
    42.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Forme de tube compatible
    Trou circulaire
  • Code produit
    7609000090
Connecteur de tube articulé 48.0 mm 50.0 mm Noir

10498156


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    48.0 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tube compatible
    Trou circulaire
  • Code produit
    7609000090
Connecteur de tube articulé 48.0 mm 48.0 mm Noir

10498132


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    48.0 mm
  • Diamètre extérieur
    48.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tube compatible
    Trou circulaire
  • Code produit
    7609000090
Connecteur de tube articulé 45.0 mm 45.0 mm Noir

10498040


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    45.0 mm
  • Diamètre extérieur
    45.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tube compatible
    Trou circulaire
  • Code produit
    7609000090
Connecteur de tube articulé 40.0 mm 40.0 mm Gris

10497814


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    40.0 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Forme de tube compatible
    Trou circulaire
  • Code produit
    7609000090
Connecteur de tube articulé 45.0 mm 42.0 mm Gris

10498019


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    45.0 mm
  • Diamètre extérieur
    42.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Forme de tube compatible
    Trou circulaire
  • Code produit
    7609000090
Connecteur de tube articulé 40.0 mm 40.0 mm Noir

10497449


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    40.0 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tube compatible
    Trou circulaire
  • Code produit
    7609000090
Connecteur de tube articulé 20.0 mm 25.0 mm Noir

10497661


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    20.0 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tube compatible
    Trou circulaire
  • Code produit
    7609000090
Connecteur de tube articulé 42.0 mm 40.0 mm Gris

10497890


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    42.0 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Forme de tube compatible
    Trou circulaire
  • Code produit
    7609000090
Connecteur de tube articulé 45.0 mm 50.0 mm Noir

10498088


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    45.0 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tube compatible
    Trou circulaire
  • Code produit
    7609000090
Connecteur de tube articulé 50.0 mm 50.0 mm Noir

10497623


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    50.0 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tube compatible
    Trou circulaire
  • Code produit
    7609000090
Connecteur de tube articulé 45.0 mm 42.0 mm Noir

10498026


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    45.0 mm
  • Diamètre extérieur
    42.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tube compatible
    Trou circulaire
  • Code produit
    7609000090
Connecteur de tube articulé 48.0 mm 48.0 mm Gris

10497579


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    48.0 mm
  • Diamètre extérieur
    48.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Forme de tube compatible
    Trou circulaire
  • Code produit
    7609000090
Connecteur de tube articulé 42.0 mm 45.0 mm Gris

10497937


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    42.0 mm
  • Diamètre extérieur
    45.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Forme de tube compatible
    Trou circulaire
  • Code produit
    7609000090
Connecteur de tube articulé 48.0 mm 45.0 mm Noir

10498118


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    48.0 mm
  • Diamètre extérieur
    45.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tube compatible
    Trou circulaire
  • Code produit
    7609000090