Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le collier de serrage pour tubes structurels en aluminium est doté d'une action pivotante. Disponible dans une variété de tailles de trous.Conçus pour maintenir les tubes structurels circulaires tout en pivotant à l’angle souhaité pour les applications.Nombreux diamètres d’alésage possibles.Disponibles en version « pivotant sur plaque de base » et « pivotant sur pivotant » dans la conception. Matière: Aluminium Couleur: Noir, Gris Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Diamètre du trou | Diamètre extérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 10497654 | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer