Le collier de serrage pour tubes structurels en aluminium est doté d'une action pivotante. Disponible dans une variété de tailles de trous.Conçus pour maintenir les tubes structurels circulaires tout en pivotant à l’angle souhaité pour les applications.Nombreux diamètres d’alésage possibles.Disponibles en version « pivotant sur plaque de base » et « pivotant sur pivotant » dans la conception. Matière: Aluminium Couleur: Noir, Gris Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Diamètre du trou | Diamètre extérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,3714 € - 35,9682 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 55,8726 € - 62,0807 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 58,3143 € - 64,7937 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 58,238 € - 64,7089 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 32,276 € - 35,8622 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 33,5159 € - 37,2399 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 57,7611 € - 64,179 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 33,4396 € - 37,1551 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 56,1015 € - 62,335 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 57,9519 € - 64,391 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 58,238 € - 64,7089 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 56,1015 € - 62,335 € | 100 En stock |
Noir
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 58,3143 € - 64,7937 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 58,238 € - 64,7089 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 33,3252 € - 37,028 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 58,3143 € - 64,7937 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 32,4286 € - 36,0318 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 33,5159 € - 37,2399 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10498170 | 58,3143 € - 64,7937 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 58,3143 € - 64,7937 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer