Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Matière: Alliage acier chrome Couleur: Jaune, Rouge, Bleu, Vert Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Déviation de fonctionnement maximale | Raideur de ressort | Couleur | Ø trou | Déviation maximale | Force maximale | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0307 € - 5,5624 € | Demander le délai de livraison ici |
0.803 in
20.4 mm
|
170.3 Nmm
170.3 Nmm
|
Bleu
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
3645.0 N
3645.0 N
|
Charge moyenne
|
||
| 7,6474 € - 10,5534 € | Demander le délai de livraison ici |
1.606 in
40.8 mm
|
75.5 Nmm
75.5 Nmm
|
Bleu
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.736 in
44.1 mm
|
3331.0 N
3331.0 N
|
Charge moyenne
|
||
| 9,5414 € - 13,1671 € | Demander le délai de livraison ici |
2.394 in
60.8 mm
|
50.8 Nmm
50.8 Nmm
|
Bleu
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
3429.0 N
3429.0 N
|
Charge moyenne
|
||
| 222 En stock |
4.803 in
122.0 mm
|
24.8 Nmm
24.8 Nmm
|
Bleu
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.039 in
128.0 mm
|
3416.0 N
3416.0 N
|
Charge moyenne
|
|||
| 0,6073 € - 0,8381 € | Demander le délai de livraison ici |
0.602 in
15.3 mm
|
12.0 Nmm
12.0 Nmm
|
Rouge
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
266.0 N
266.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 0,555 € - 0,7658 € | Demander le délai de livraison ici |
0.295 in
7.5 mm
|
42.4 Nmm
42.4 Nmm
|
Rouge
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
475.0 N
475.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 39,5011 € - 54,5115 € | Demander le délai de livraison ici |
3.606 in
91.6 mm
|
85.9 Nmm
85.9 Nmm
|
Bleu
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
8934.0 N
8934.0 N
|
Charge moyenne
|
||
| 0,5082 € - 0,7014 € | Demander le délai de livraison ici |
0.378 in
9.6 mm
|
18.0 Nmm
18.0 Nmm
|
Rouge
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
221.0 N
221.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 10,3811 € - 14,3259 € | Demander le délai de livraison ici |
1.795 in
45.6 mm
|
81.7 Nmm
81.7 Nmm
|
Rouge
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
4478.0 N
4478.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 16,7294 € - 23,0865 € | Demander le délai de livraison ici |
3.602 in
91.5 mm
|
40.2 Nmm
40.2 Nmm
|
Rouge
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
4501.0 N
4501.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.051 in
26.7 mm
|
197.0 Nmm
197.0 Nmm
|
Rouge
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
6167.0 N
6167.0 N
|
Heavy Duty
|
|||
| 12,2476 € - 16,9017 € | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
123.4 Nmm
123.4 Nmm
|
Rouge
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
6554.0 N
6554.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 5,5681 € - 7,684 € | Demander le délai de livraison ici |
0.602 in
15.3 mm
|
371.7 Nmm
371.7 Nmm
|
Rouge
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
6318.0 N
6318.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 7,7768 € - 10,732 € | Demander le délai de livraison ici |
1.205 in
30.6 mm
|
170.3 Nmm
170.3 Nmm
|
Rouge
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
6320.0 N
6320.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 15,7536 € - 20,1646 € | Demander le délai de livraison ici |
1.795 in
45.6 mm
|
114.4 Nmm
114.4 Nmm
|
Rouge
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.209 in
56.1 mm
|
6416.0 N
6416.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 21,5081 € - 29,6811 € | Demander le délai de livraison ici |
3.602 in
91.5 mm
|
56.2 Nmm
56.2 Nmm
|
Rouge
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.535 in
115.2 mm
|
6474.0 N
6474.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 20,9264 € - 26,7859 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
189.1 Nmm
189.1 Nmm
|
Rouge
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
8983.0 N
8983.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 25,7555 € - 32,9671 € | Demander le délai de livraison ici |
2.398 in
60.9 mm
|
115.1 Nmm
115.1 Nmm
|
Rouge
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.055 in
77.6 mm
|
8929.0 N
8929.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 44,604 € - 50,8485 € | Demander le délai de livraison ici |
1.051 in
26.7 mm
|
515.0 Nmm
515.0 Nmm
|
Rouge
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
15450.0 N
15450.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 11,7964 € - 16,2791 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
137.4 Nmm
137.4 Nmm
|
Rouge
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
6390.0 N
6390.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer