Menu  Rechercher

Die Springs

En stock

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Matière: Alliage acier chrome Couleur: Jaune, Rouge, Bleu, Vert Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
439 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Déviation de fonctionnement maximale Raideur de ressort Couleur Ø trou Déviation maximale Force maximale Type Ajouter au panier
1,8921 € - 2,6112 € Demander le délai de livraison ici
22.8 mm
62.8 Nmm
Rouge
20.0 mm
27.5 mm
1728.0 N
Heavy Duty
1,7005 € - 2,3467 € Demander le délai de livraison ici
26.7 mm
21.8 Nmm
Rouge
16.0 mm
40.1 mm
875.0 N
Heavy Duty
5,3775 € - 7,4209 € Demander le délai de livraison ici
45.6 mm
30.9 Nmm
Rouge
20.0 mm
55.8 mm
1724.0 N
Heavy Duty
6,5052 € - 8,9772 € Demander le délai de livraison ici
22.8 mm
171.7 Nmm
Rouge
32.0 mm
26.1 mm
4480.0 N
Heavy Duty
4,2452 € - 5,8584 € Demander le délai de livraison ici
22.8 mm
107.3 Nmm
Rouge
25.0 mm
26.3 mm
2822.0 N
Heavy Duty
10,6533 € - 14,7016 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
63.2 Nmm
Rouge
25.0 mm
46.2 mm
2920.0 N
Heavy Duty
0,7949 € - 1,097 € Demander le délai de livraison ici
7.5 mm
219.2 Nmm
Rouge
20.0 mm
8.3 mm
1819.0 N
Heavy Duty
4,3673 € - 6,0269 € Demander le délai de livraison ici
34.2 mm
70.6 Nmm
Rouge
25.0 mm
41.9 mm
2958.0 N
Heavy Duty
2,2743 € - 3,1385 € Demander le délai de livraison ici
13.2 mm
201.3 Nmm
Rouge
25.0 mm
15.4 mm
3100.0 N
Heavy Duty
4,6595 € - 6,4302 € Demander le délai de livraison ici
26.7 mm
90.1 Nmm
Rouge
25.0 mm
30.5 mm
2747.0 N
Heavy Duty
2,2875 € - 3,1568 € Demander le délai de livraison ici
30.6 mm
46.5 Nmm
Rouge
20.0 mm
37.5 mm
1745.0 N
Heavy Duty
5,1619 € - 7,1234 € Demander le délai de livraison ici
13.2 mm
313.0 Nmm
Rouge
32.0 mm
14.9 mm
4664.0 N
Heavy Duty
2,3757 € - 3,2784 € Demander le délai de livraison ici
11.4 mm
387.2 Nmm
Rouge
32.0 mm
12.6 mm
4879.0 N
Heavy Duty
6,434 € - 8,8789 € Demander le délai de livraison ici
53.4 mm
45.2 Nmm
Rouge
25.0 mm
65.1 mm
2943.0 N
Heavy Duty
7,3439 € - 10,1346 € Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
57.5 Nmm
Rouge
25.0 mm
49.3 mm
2834.0 N
Heavy Duty
5,6945 € - 7,8584 € Demander le délai de livraison ici
26.7 mm
141.5 Nmm
Rouge
32.0 mm
30.8 mm
4357.0 N
Heavy Duty
1,1671 € - 1,6105 € Demander le délai de livraison ici
7.5 mm
371.4 Nmm
Rouge
25.0 mm
8.5 mm
3157.0 N
Heavy Duty
8,3021 € - 11,457 € Demander le délai de livraison ici
91.5 mm
15.2 Nmm
Rouge
20.0 mm
114.0 mm
1733.0 N
Heavy Duty
1,1978 € - 1,653 € Demander le délai de livraison ici
15.3 mm
96.7 Nmm
Rouge
20.0 mm
17.6 mm
1701.0 N
Heavy Duty
2,536 € - 3,4997 € Demander le délai de livraison ici
15.3 mm
163.1 Nmm
Rouge
25.0 mm
17.9 mm
2919.0 N
Heavy Duty
  • sur 22
Ressort ISO 10243 20.0 mm 76.0 mm 62.8 Nmm

10413104

Gamme de prix
2,6112 € - 1,8921 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    27.5 mm
  • Force maximale
    1728.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    22.8 mm
Ressort ISO 10243 16.0 mm 89.0 mm 21.8 Nmm

10445112

Gamme de prix
2,3467 € - 1,7005 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    16.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    40.1 mm
  • Force maximale
    875.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    26.7 mm
Ressort ISO 10243 20.0 mm 152.0 mm 30.9 Nmm

10631645

Gamme de prix
7,4209 € - 5,3775 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    55.8 mm
  • Force maximale
    1724.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    45.6 mm
Ressort ISO 10243 32.0 mm 76.0 mm 171.7 Nmm

10642887

Gamme de prix
8,9772 € - 6,5052 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    32.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    26.1 mm
  • Force maximale
    4480.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    22.8 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 76.0 mm 107.3 Nmm

10631775

Gamme de prix
5,8584 € - 4,2452 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    26.3 mm
  • Force maximale
    2822.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    22.8 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 127.0 mm 63.2 Nmm

10644041

Gamme de prix
14,7016 € - 10,6533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    46.2 mm
  • Force maximale
    2920.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    38.1 mm
Ressort ISO 10243 20.0 mm 25.0 mm 219.2 Nmm

10445136

Gamme de prix
1,097 € - 0,7949 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    8.3 mm
  • Force maximale
    1819.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    7.5 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 114.0 mm 70.6 Nmm

10631768

Gamme de prix
6,0269 € - 4,3673 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    41.9 mm
  • Force maximale
    2958.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    34.2 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 44.0 mm 201.3 Nmm

10445228

Gamme de prix
3,1385 € - 2,2743 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    15.4 mm
  • Force maximale
    3100.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    13.2 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 89.0 mm 90.1 Nmm

10631782

Gamme de prix
6,4302 € - 4,6595 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    30.5 mm
  • Force maximale
    2747.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    26.7 mm
Ressort ISO 10243 20.0 mm 102.0 mm 46.5 Nmm

10445181

Gamme de prix
3,1568 € - 2,2875 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    37.5 mm
  • Force maximale
    1745.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    30.6 mm
Ressort ISO 10243 32.0 mm 44.0 mm 313.0 Nmm

10644218

Gamme de prix
7,1234 € - 5,1619 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    32.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    14.9 mm
  • Force maximale
    4664.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    13.2 mm
Ressort ISO 10243 32.0 mm 38.0 mm 387.2 Nmm

10234990

Gamme de prix
3,2784 € - 2,3757 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    32.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    12.6 mm
  • Force maximale
    4879.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    11.4 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 178.0 mm 45.2 Nmm

10631812

Gamme de prix
8,8789 € - 6,434 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    65.1 mm
  • Force maximale
    2943.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    53.4 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 140.0 mm 57.5 Nmm

10631805

Gamme de prix
10,1346 € - 7,3439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    49.3 mm
  • Force maximale
    2834.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    42.0 mm
Ressort ISO 10243 32.0 mm 89.0 mm 141.5 Nmm

10635483

Gamme de prix
7,8584 € - 5,6945 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    32.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    30.8 mm
  • Force maximale
    4357.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    26.7 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 25.0 mm 371.4 Nmm

10419212

Gamme de prix
1,6105 € - 1,1671 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    8.5 mm
  • Force maximale
    3157.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    7.5 mm
Ressort ISO 10243 20.0 mm 305.0 mm 15.2 Nmm

10644249

Gamme de prix
11,457 € - 8,3021 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    114.0 mm
  • Force maximale
    1733.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    91.5 mm
Ressort ISO 10243 20.0 mm 51.0 mm 96.7 Nmm

10445150

Gamme de prix
1,653 € - 1,1978 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    20.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    17.6 mm
  • Force maximale
    1701.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    15.3 mm
Ressort ISO 10243 25.0 mm 51.0 mm 163.1 Nmm

10445235

Gamme de prix
3,4997 € - 2,536 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø trou
    25.0 mm
  • Température maximale d'application
    230 °C
  • Déviation maximale
    17.9 mm
  • Force maximale
    2919.0 N
  • Déviation de fonctionnement maximale
    15.3 mm