10642184
1218553
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 10 - 49 | 10,9239 € |
| 50 - 99 | 9,5824 € |
| 100 - 199 | 8,5343 € |
| 200 + | 7,9159 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ø trou | 1.26 in |
|---|---|
| Ø trou | 32.0 mm |
| Température maximale d'application | 446 °F |
| Température maximale d'application | 230 °C |
| Déviation maximale | 44.4 mm |
| Déviation maximale | 1.748 in |
| Force maximale | 4384.0 N |
| Force maximale | 4384.0 N |
| Déviation de fonctionnement maximale | 38.1 mm |
| Déviation de fonctionnement maximale | 1.5 in |
| Force de fonctionnement maximale | 3762.0 N |
| Force de fonctionnement maximale | 3762.0 N |
| Déviation de fonctionnement optimale | 25.4 mm |
| Déviation de fonctionnement optimale | 1 in |
| Longueur totale | 127.0 mm |
| Longueur totale | 5 in |
| Diamètre tige | 16.0 mm |
| Diamètre tige | 0.63 in |
| Raideur de ressort | 98.7 Nmm |
| Raideur de ressort | 98.7 Nmm |
| Couleur | Rouge |
| Matière | Alliage acier chrome |
| Type | Heavy Duty |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer