10234983
1218491
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 10 - 49 | 1,3747 € |
| 50 - 99 | 1,2059 € |
| 100 - 199 | 1,074 € |
| 200 + | 0,9961 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ø trou | 0.394 in |
|---|---|
| Ø trou | 10.0 mm |
| Température maximale d'application | 230 °C |
| Température maximale d'application | 446 °F |
| Déviation maximale | 29.4 mm |
| Déviation maximale | 1.157 in |
| Force maximale | 290.0 N |
| Force maximale | 290.0 N |
| Déviation de fonctionnement maximale | 19.2 mm |
| Déviation de fonctionnement maximale | 0.756 in |
| Force de fonctionnement maximale | 189.0 N |
| Force de fonctionnement maximale | 189.0 N |
| Déviation de fonctionnement optimale | 1.752 in |
| Déviation de fonctionnement optimale | 44.5 mm |
| Longueur totale | 64.0 mm |
| Longueur totale | 2.52 in |
| Diamètre tige | 0.197 in |
| Diamètre tige | 5.0 mm |
| Raideur de ressort | 9.9 Nmm |
| Raideur de ressort | 9.9 Nmm |
| Couleur | Rouge |
| Matière | Alliage acier chrome |
| Type | Heavy Duty |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer