10234969
1218404
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 10 - 49 | 0,908 € |
| 50 - 99 | 0,7965 € |
| 100 - 199 | 0,7094 € |
| 200 + | 0,658 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ø trou | 0.787 in |
|---|---|
| Ø trou | 20.0 mm |
| Température maximale d'application | 446 °F |
| Température maximale d'application | 230 °C |
| Déviation maximale | 0.413 in |
| Déviation maximale | 10.5 mm |
| Force maximale | 955.0 N |
| Force maximale | 955.0 N |
| Déviation de fonctionnement maximale | 10.0 mm |
| Déviation de fonctionnement maximale | 0.394 in |
| Force de fonctionnement maximale | 910.0 N |
| Force de fonctionnement maximale | 910.0 N |
| Déviation de fonctionnement optimale | 0.248 in |
| Déviation de fonctionnement optimale | 6.3 mm |
| Longueur totale | 0.984 in |
| Longueur totale | 25.0 mm |
| Diamètre tige | 10.0 mm |
| Diamètre tige | 0.394 in |
| Raideur de ressort | 91.0 Nmm |
| Raideur de ressort | 91.0 Nmm |
| Couleur | Bleu |
| Matière | Alliage acier chrome |
| Type | Charge moyenne |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer