Menu  Rechercher

Vis ventilée Tête hexagonale M10 20.0 Inox 304

Vis ventilée à tête hexagonale. Le corps creux permet d'éliminer les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé. Elle est couramment utilisée dans les enceintes, les boîtiers ou les machines scellés. Fabriquée en acier inoxydable, elle est idéale pour les systèmes HV et UHV.
Référence Essentra :

20230029

Référence du fabricant:

20230029

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 5,8771 €
100 - 249 5,2853 €
250 - 499 4,9945 €
500 - 999 4,7038 €
1000 + 4,413 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

5,88 €

1 x 5,8771 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
l1 20.0
d1 M10
d2 1.8
H1 6.4
A/F 17.0
Matière Inox 304
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter