Menu  Rechercher

Vis ventilée Tête hexagonale M12 30.0 Inox 304

Vis ventilée à tête hexagonale. Le corps creux permet d'éliminer les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé. Elle est couramment utilisée dans les enceintes, les boîtiers ou les machines scellés. Fabriquée en acier inoxydable, elle est idéale pour les systèmes HV et UHV.
Référence Essentra :

20229030

Référence du fabricant:

20229030

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 8,0888 €
100 - 249 7,2789 €
250 - 499 6,8739 €
500 - 999 6,469 €
1000 + 6,064 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

8,09 €

1 x 8,0888 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
l1 30.0
d1 M12
d2 1.8
H1 7.5
A/F 19.0
Matière Inox 304
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter