Menu  Rechercher

Des vis tête H à joint d'étanchéité intégral

En stock

Les boulons d’étanchéité sont un type de fixation conçu avec un joint torique pour fournir une protection bidirectionnelle contre des contaminants tels que les gaz et les liquides dans diverses applications. Ils minimisent le risque de dommages aux équipements sensibles et empêchent la pénétration d’eau, de poussière et d’autres contaminants, assurant ainsi une connexion sûre et fiable.

Cette gamme de boulons d’étanchéité est dotée d’une tête hexagonale, comprend un joint torique, qui est comprimé et pressé dans une rainure de précision usinée sous la tête du boulon et la surface de contact pour compléter le joint d’étanchéité. Elle est fabriquée en inox, qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique.

Les vis tête H à joint d’étanchéité intégral sont utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les tuyaux, les vannes ou les pompes. Les vis d’étanchéité sont utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou utilisées dans les secteurs automobile et électrique. À noter : nos vis d’étanchéité sont conçues pour une utilisation dans des applications où des propriétés d’étanchéité sont requises. Elles pourraient être confondues avec des fixations standard. Ces dernières ne nécessitent pas de propriétés d’étanchéité et avec un joint torique, vous n’obtiendrez pas une propriété d’étanchéité comme celle que vous obtiendrez avec des vis d’étanchéité et vous risqueriez d’endommager le joint torique.

  • Produit conçu avec une caractéristique d'étanchéité pour fournir une connexion sûre et étanche à diverses applications, minimisant le risque de desserrage dû aux vibrations ou aux mouvements.
  • Empêchent la pénétration de l'eau, de la poussière ou d'autres contaminants, garantissant ainsi une connexion sûre et fiable.
  • Ces vis comportent une tête hexagonale et un joint torique qui est comprimé et pressé entre la tête et la surface de contact.
Matière: Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0176

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h1 max Matière A/F d1 l1 d2 ±0.05 Ajouter au panier
2,2519 € - 3,4646 € Demander le délai de livraison ici
3.0
Inox 316
7.0
M4
8.0
4.5
2,1416 € - 3,2947 € Demander le délai de livraison ici
3.0
Acier inox 303
7.0
M4
12.0
4.5
2,2078 € - 3,3966 € Demander le délai de livraison ici
3.7
Acier inox 303
8.0
M5
10.0
5.6
1,6779 € - 2,5814 € Demander le délai de livraison ici
2.2
Inox 316
5.5
M3
12.0
3.6
2,5169 € - 3,8722 € Demander le délai de livraison ici
3.7
Inox 316
8.0
M5
16.0
5.6
2,0753 € - 3,1928 € 14 En stock
3.0
Acier inox 303
7.0
M4
8.0
4.5
3,687 € - 5,6724 € Demander le délai de livraison ici
4.2
Inox 316
10.0
M6
20.0
6.8
2,2519 € - 3,4646 € Demander le délai de livraison ici
3.0
Acier inox 303
7.0
M4
20.0
4.5
1,5454 € - 2,3776 € Demander le délai de livraison ici
2.2
Acier inox 303
5.5
M3
12.0
3.6
1,6337 € - 2,5135 € Demander le délai de livraison ici
2.2
Inox 316
5.5
M3
8.0
3.6
1,7441 € - 2,6833 € Demander le délai de livraison ici
2.2
Inox 316
5.5
M3
20.0
3.6
2,274 € - 3,4985 € Demander le délai de livraison ici
3.0
Inox 316
7.0
M4
10.0
4.5
4,5702 € - 7,0311 € Demander le délai de livraison ici
5.5
Acier inox 303
13.0
M8
40.0
8.5
1,5013 € - 2,3097 € Demander le délai de livraison ici
2.2
Acier inox 303
5.5
M3
8.0
3.6
3,5766 € - 5,5026 € Demander le délai de livraison ici
4.2
Inox 316
10.0
M6
16.0
6.8
2,0974 € - 3,2268 € Demander le délai de livraison ici
3.0
Acier inox 303
7.0
M4
10.0
4.5
2,2078 € - 3,3966 € Demander le délai de livraison ici
3.0
Inox 316
7.0
M4
6.0
4.5
2,4727 € - 3,8042 € Demander le délai de livraison ici
3.0
Inox 316
7.0
M4
20.0
4.5
5,2546 € - 8,084 € Demander le délai de livraison ici
6.6
Inox 316
16.0
M10
25.0
10.6
2,3182 € - 3,5665 € Demander le délai de livraison ici
3.0
Inox 316
7.0
M4
12.0
4.5
  • sur 5
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M4 8.0 Inox 316

20258139

Gamme de prix
3,4646 € - 2,2519 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M4 12.0 Acier inox 303

20258160

Gamme de prix
3,2947 € - 2,1416 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M5 10.0 Acier inox 303

20258221

Gamme de prix
3,3966 € - 2,2078 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M3 12.0 Inox 316

20258078

Gamme de prix
2,5814 € - 1,6779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M5 16.0 Inox 316

20258276

Gamme de prix
3,8722 € - 2,5169 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • A/F
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 ±0.05
    5.6
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M4 8.0 Acier inox 303

20258122

Gamme de prix
3,1928 € - 2,0753 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M6 20.0 Inox 316

20258351

Gamme de prix
5,6724 € - 3,687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M4 20.0 Acier inox 303

20258184

Gamme de prix
3,4646 € - 2,2519 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M3 12.0 Acier inox 303

20258061

Gamme de prix
2,3776 € - 1,5454 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M3 8.0 Inox 316

20258030

Gamme de prix
2,5135 € - 1,6337 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M3 20.0 Inox 316

20258092

Gamme de prix
2,6833 € - 1,7441 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M4 10.0 Inox 316

20258153

Gamme de prix
3,4985 € - 2,274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M8 40.0 Acier inox 303

20258016

Gamme de prix
7,0311 € - 4,5702 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M3 8.0 Acier inox 303

20258023

Gamme de prix
2,3097 € - 1,5013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M6 16.0 Inox 316

20258337

Gamme de prix
5,5026 € - 3,5766 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M4 10.0 Acier inox 303

20258146

Gamme de prix
3,2268 € - 2,0974 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M4 6.0 Inox 316

20258115

Gamme de prix
3,3966 € - 2,2078 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M4 20.0 Inox 316

20258191

Gamme de prix
3,8042 € - 2,4727 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M10 25.0 Inox 316

20258559

Gamme de prix
8,084 € - 5,2546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Vis tête H à joint d’étanchéité intégral M4 12.0 Inox 316

20258177

Gamme de prix
3,5665 € - 2,3182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5