Menu  Rechercher

Des vis captives - tête fraisée

En stock

Les vis captives sont des fixations de reliure sécurisée, conçues pour rester fixées au composant dans lequel elles sont installées, même lorsqu’elles sont complètement desserrées, offrant ainsi commodité, sécurité et facilité d’utilisation dans un éventail d’applications. Elles constituent un choix populaire pour les applications où les vis doivent être fréquemment retirées ou là où la sécurité est une préoccupation, car ces vis resteront fermement en place et ne se desserreront pas de l’assemblage. Ces vis sont couramment utilisées dans l’électronique, les machines industrielles, les armoires, les panneaux et les dispositifs médicaux.

Cette gamme de vis captives présente une tête fraisée avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont utilisés lorsque la surface disponible est réduite. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE — en général, ISO 1207, qui exige que les fixations restent attachées aux protections ou aux applications fixes lorsqu’elles sont retirées.

Les vis sont en inox, qui est résistant à la corrosion et légèrement magnétique. Ces vis sont couramment utilisées dans l’électronique, les machines industrielles, les armoires, les panneaux et les dispositifs médicaux.

N'oubliez pas que ces vis ayant un diamètre de tige plus petit, elles ne doivent pas être serrées au couple suggéré pour une vis identique ayant le même diamètre de filetage.

  • Elles constituent un choix populaire pour les applications où les vis doivent être retirées fréquemment ou lorsque la sécurité est une préoccupation.
  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Produit utilisé pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE - de manière générale à ISO 1207.
Matière: Acier inox 303 Séries: SRP0153.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 max h1 max l1 025 l2 0.25 d1 d2 a012 d4 min Ajouter au panier
1,9625 € - 2,8036 € Demander le délai de livraison ici
9.2
2.50
16.0
7.5
M5
3.7
5.5
2,733 € - 3,9042 € Demander le délai de livraison ici
15.0
4.10
50.0
10.0
M8
6.0
8.5
2,6894 € - 3,8419 € Demander le délai de livraison ici
15.0
4.10
30.0
10.0
M8
6.0
8.5
2,1321 € - 3,0459 € Demander le délai de livraison ici
7.5
2.20
35.0
6.0
M4
2.8
4.5
1,9383 € - 2,769 € Demander le délai de livraison ici
9.2
2.50
14.0
7.5
M5
3.7
5.5
1,3568 € - 1,9383 € Demander le délai de livraison ici
5.6
1.65
35.0
4.5
M3
2.0
3.5
2,6603 € - 3,8004 € Demander le délai de livraison ici
11.0
3.00
35.0
8.0
M6
4.2
6.5
2,2775 € - 3,2535 € Demander le délai de livraison ici
9.2
2.50
35.0
7.5
M5
3.7
5.5
1,8898 € - 2,6997 € Demander le délai de livraison ici
7.5
2.20
14.
6.0
M4
2.8
4.5
2,733 € - 3,9042 € Demander le délai de livraison ici
15.0
4.10
60.0
10.0
M8
6.0
8.5
0,9691 € - 1,3845 € Demander le délai de livraison ici
3.8
1.20
10.0
3.5
M2
1.2
2.5
2,6385 € - 3,7693 € Demander le délai de livraison ici
15.0
4.10
25.0
10.0
M8
6.0
8.5
2,6894 € - 3,8419 € Demander le délai de livraison ici
15.0
4.10
40.0
10.0
M8
6.0
8.5
1,4052 € - 2,0075 € Demander le délai de livraison ici
5.6
1.65
40.0
4.5
M3
2.0
3.5
2,4955 € - 3,565 € Demander le délai de livraison ici
9.2
2.50
50.0
7.5
M5
3.7
5.5
2,6409 € - 3,7727 € 2 En stock
11.0
3.00
30.0
8.0
M6
4.2
6.5
2,3502 € - 3,3574 € Demander le délai de livraison ici
9.2
2.50
40.0
7.5
M5
3.7
5.5
1,1387 € - 1,6268 € Demander le délai de livraison ici
5.6
1.65
8.0
4.5
M3
2.0
3.5
0,9934 € - 1,4191 € Demander le délai de livraison ici
3.8
1.20
12.0
3.5
M2
1.2
2.5
1,0661 € - 1,5229 € Demander le délai de livraison ici
4.7
1.80
12.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
  • sur 3
Vis captive Tête fraisée M5 16.0 Acier inox 303

20180959

Gamme de prix
2,8036 € - 1,9625 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête fraisée M8 50.0 Acier inox 303

20186135

Gamme de prix
3,9042 € - 2,733 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Vis captive Tête fraisée M8 30.0 Acier inox 303

20186111

Gamme de prix
3,8419 € - 2,6894 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Vis captive Tête fraisée M4 35.0 Acier inox 303

20188498

Gamme de prix
3,0459 € - 2,1321 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête fraisée M5 14.0 Acier inox 303

20188504

Gamme de prix
2,769 € - 1,9383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    14.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête fraisée M3 35.0 Acier inox 303

20188474

Gamme de prix
1,9383 € - 1,3568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête fraisée M6 35.0 Acier inox 303

20188528

Gamme de prix
3,8004 € - 2,6603 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête fraisée M5 35.0 Acier inox 303

20188511

Gamme de prix
3,2535 € - 2,2775 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête fraisée M4 14. Acier inox 303

20188481

Gamme de prix
2,6997 € - 1,8898 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    14.
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête fraisée M8 60.0 Acier inox 303

20186142

Gamme de prix
3,9042 € - 2,733 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Vis captive Tête fraisée M2 10.0 Acier inox 303

20180737

Gamme de prix
1,3845 € - 0,9691 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Vis captive Tête fraisée M8 25.0 Acier inox 303

20186104

Gamme de prix
3,7693 € - 2,6385 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Vis captive Tête fraisée M8 40.0 Acier inox 303

20186128

Gamme de prix
3,8419 € - 2,6894 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    15.0
  • d4 min
    8.5
Vis captive Tête fraisée M3 40.0 Acier inox 303

20180867

Gamme de prix
2,0075 € - 1,4052 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête fraisée M5 50.0 Acier inox 303

20180997

Gamme de prix
3,565 € - 2,4955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête fraisée M6 30.0 Acier inox 303

20181031

Gamme de prix
3,7727 € - 2,6409 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête fraisée M5 40.0 Acier inox 303

20180980

Gamme de prix
3,3574 € - 2,3502 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête fraisée M3 8.0 Acier inox 303

20182182

Gamme de prix
1,6268 € - 1,1387 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête fraisée M2 12.0 Acier inox 303

20180744

Gamme de prix
1,4191 € - 0,9934 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Vis captive Tête fraisée M2.5 12.0 Acier inox 303

20180782

Gamme de prix
1,5229 € - 1,0661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8