Menu  Rechercher

Des vis captives - tête fraisée

En stock

Les vis captives sont des fixations de reliure sécurisée, conçues pour rester fixées au composant dans lequel elles sont installées, même lorsqu’elles sont complètement desserrées, offrant ainsi commodité, sécurité et facilité d’utilisation dans un éventail d’applications. Elles constituent un choix populaire pour les applications où les vis doivent être fréquemment retirées ou là où la sécurité est une préoccupation, car ces vis resteront fermement en place et ne se desserreront pas de l’assemblage. Ces vis sont couramment utilisées dans l’électronique, les machines industrielles, les armoires, les panneaux et les dispositifs médicaux.

Cette gamme de vis captives présente une tête fraisée avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont utilisés lorsque la surface disponible est réduite. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE — en général, ISO 1207, qui exige que les fixations restent attachées aux protections ou aux applications fixes lorsqu’elles sont retirées.

Les vis sont en inox, qui est résistant à la corrosion et légèrement magnétique. Ces vis sont couramment utilisées dans l’électronique, les machines industrielles, les armoires, les panneaux et les dispositifs médicaux.

N'oubliez pas que ces vis ayant un diamètre de tige plus petit, elles ne doivent pas être serrées au couple suggéré pour une vis identique ayant le même diamètre de filetage.

  • Elles constituent un choix populaire pour les applications où les vis doivent être retirées fréquemment ou lorsque la sécurité est une préoccupation.
  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Produit utilisé pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE - de manière générale à ISO 1207.
Matière: Acier inox 303 Séries: SRP0153.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 max h1 max l1 025 l2 0.25 d1 d2 a012 d4 min Ajouter au panier
1,0937 € - 1,5624 € Demander le délai de livraison ici
4.7
1.80
16.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
0,9986 € - 1,4266 € Demander le délai de livraison ici
3.8
1.20
16.0
3.5
M2
1.2
2.5
1,2126 € - 1,7323 € Demander le délai de livraison ici
5.6
1.65
20.0
4.5
M3
2.0
3.5
1,2601 € - 1,8002 € Demander le délai de livraison ici
5.6
1.65
25.0
4.5
M3
2.0
3.5
1,8783 € - 2,6833 € Demander le délai de livraison ici
7.5
2.20
16.0
6.0
M4
2.8
4.5
2,3776 € - 3,3966 € Demander le délai de livraison ici
7.5
2.20
60.0
6.0
M4
2.8
4.5
1,1175 € - 1,5964 € Demander le délai de livraison ici
4.7
1.80
20.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
1,1412 € - 1,6304 € Demander le délai de livraison ici
5.6
1.65
10.0
4.5
M3
2.0
3.5
2,4489 € - 3,4985 € Demander le délai de livraison ici
9.2
2.50
50.0
7.5
M5
3.7
5.5
1,1888 € - 1,6983 € Demander le délai de livraison ici
5.6
1.65
16.0
4.5
M3
2.0
3.5
1,0461 € - 1,4945 € Demander le délai de livraison ici
4.7
1.80
12.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
2,2825 € - 3,2608 € Demander le délai de livraison ici
11.0
3.00
16.0
8.0
M6
4.2
6.5
2,6392 € - 3,7703 € Demander le délai de livraison ici
11.0
3.00
40.0
8.0
M6
4.2
6.5
1,9259 € - 2,7513 € 280 En stock
7.5
2.20
20.0
6.0
M4
2.8
4.5
0,9748 € - 1,3926 € Demander le délai de livraison ici
3.8
1.20
12.0
3.5
M2
1.2
2.5
2,0448 € - 2,9211 € Demander le délai de livraison ici
7.5
2.20
30.0
6.0
M4
2.8
4.5
1,0461 € - 1,4945 € Demander le délai de livraison ici
3.8
1.20
20.0
3.5
M2
1.2
2.5
2,1399 € - 3,057 € Demander le délai de livraison ici
9.2
2.50
30.0
7.5
M5
3.7
5.5
1,8308 € - 2,6154 € 2 En stock
7.5
2.20
12.0
6.0
M4
2.8
4.5
2,1399 € - 3,057 € Demander le délai de livraison ici
7.5
2.20
40.0
6.0
M4
2.8
4.5
  • sur 3
Vis captive Tête fraisée M2.5 16.0 Acier inox 303

20180799

Gamme de prix
1,5624 € - 1,0937 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Vis captive Tête fraisée M2 16.0 Acier inox 303

20180751

Gamme de prix
1,4266 € - 0,9986 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Vis captive Tête fraisée M3 20.0 Acier inox 303

20180836

Gamme de prix
1,7323 € - 1,2126 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête fraisée M3 25.0 Acier inox 303

20180843

Gamme de prix
1,8002 € - 1,2601 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête fraisée M4 16.0 Acier inox 303

20180881

Gamme de prix
2,6833 € - 1,8783 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête fraisée M4 60.0 Acier inox 303

20180935

Gamme de prix
3,3966 € - 2,3776 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête fraisée M2.5 20.0 Acier inox 303

20180805

Gamme de prix
1,5964 € - 1,1175 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Vis captive Tête fraisée M3 10.0 Acier inox 303

20180812

Gamme de prix
1,6304 € - 1,1412 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête fraisée M5 50.0 Acier inox 303

20180997

Gamme de prix
3,4985 € - 2,4489 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête fraisée M3 16.0 Acier inox 303

20180829

Gamme de prix
1,6983 € - 1,1888 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête fraisée M2.5 12.0 Acier inox 303

20180782

Gamme de prix
1,4945 € - 1,0461 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Vis captive Tête fraisée M6 16.0 Acier inox 303

20181017

Gamme de prix
3,2608 € - 2,2825 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête fraisée M6 40.0 Acier inox 303

20181048

Gamme de prix
3,7703 € - 2,6392 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête fraisée M4 20.0 Acier inox 303

20180898

Gamme de prix
2,7513 € - 1,9259 €

Niveaux de stock
280 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête fraisée M2 12.0 Acier inox 303

20180744

Gamme de prix
1,3926 € - 0,9748 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Vis captive Tête fraisée M4 30.0 Acier inox 303

20180904

Gamme de prix
2,9211 € - 2,0448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête fraisée M2 20.0 Acier inox 303

20180768

Gamme de prix
1,4945 € - 1,0461 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Vis captive Tête fraisée M5 30.0 Acier inox 303

20180973

Gamme de prix
3,057 € - 2,1399 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête fraisée M4 12.0 Acier inox 303

20180874

Gamme de prix
2,6154 € - 1,8308 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête fraisée M4 40.0 Acier inox 303

20180911

Gamme de prix
3,057 € - 2,1399 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5