Menu  Rechercher

Des vis à épaulement ventilées - tête cylindrique

En stock

Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis à épaulement ventilées présente une tête cylindrique avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités. L’épaulement de précision permet un assemblage précis. Elles sont en inox.

  • L'épaulement de ces vis fournit plus de surface pour une adhérence améliorée.
  • La conception ventilée permet un débit d’air contrôlé, les rendant idéales pour les applications où une ventilation appropriée est cruciale.
  • Adaptées aux fermetures, machines et boîtiers scellés.
Matière: Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0098.A4

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
106 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Ajouter au panier
3,9842 € - 5,3089 € Demander le délai de livraison ici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
8.0
M6
3,0468 € - 4,0556 € Demander le délai de livraison ici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
4.0
M5
4,6058 € - 6,1445 € Demander le délai de livraison ici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
16.0
M6
3,8823 € - 5,1765 € Demander le délai de livraison ici
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
10.0
M8
3,5155 € - 4,6874 € Demander le délai de livraison ici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
10.0
M5
3,8212 € - 5,095 € Demander le délai de livraison ici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
6.0
M6
3,6684 € - 4,8912 € Demander le délai de livraison ici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
12.0
M5
4,2186 € - 5,6248 € Demander le délai de livraison ici
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
16.0
M8
3,7804 € - 5,044 € Demander le délai de livraison ici
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
8.0
M8
4,239 € - 5,6452 € Demander le délai de livraison ici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
20.0
M4
3,1079 € - 4,1473 € Demander le délai de livraison ici
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
5.0
M5
4,9217 € - 6,5623 € Demander le délai de livraison ici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
20.0
M6
4,453 € - 5,9305 € Demander le délai de livraison ici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
14.0
M6
4,2899 € - 5,7165 € Demander le délai de livraison ici
1.6
8.0
11.0
6.0
12.0
12.0
M6
3,9944 € - 5,3293 € Demander le délai de livraison ici
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
12.0
M8
3,8823 € - 5,1765 € Demander le délai de livraison ici
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
16.0
M4
5,8184 € - 7,7545 € Demander le délai de livraison ici
1.8
12.0
16.0
8.0
20.0
25.0
M10
2,7411 € - 3,6582 € Demander le délai de livraison ici
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
5.0
M3
3,9639 € - 5,2886 € Demander le délai de livraison ici
1.8
10.0
12.0
7.0
14.0
16.0
M8
3,1894 € - 4,2492 € Demander le délai de livraison ici
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
10.0
M2
  • sur 6
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M6 8.0 Inox 316

20241131

Gamme de prix
5,3089 € - 3,9842 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M5 4.0 Inox 316

20241025

Gamme de prix
4,0556 € - 3,0468 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M6 16.0 Inox 316

20241179

Gamme de prix
6,1445 € - 4,6058 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M8 10.0 Inox 316

20241223

Gamme de prix
5,1765 € - 3,8823 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M5 10.0 Inox 316

20241063

Gamme de prix
4,6874 € - 3,5155 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M6 6.0 Inox 316

20241124

Gamme de prix
5,095 € - 3,8212 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    6.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M5 12.0 Inox 316

20241070

Gamme de prix
4,8912 € - 3,6684 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M8 16.0 Inox 316

20241247

Gamme de prix
5,6248 € - 4,2186 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M8 8.0 Inox 316

20241216

Gamme de prix
5,044 € - 3,7804 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    8.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M4 20.0 Inox 316

20240998

Gamme de prix
5,6452 € - 4,239 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M5 5.0 Inox 316

20241032

Gamme de prix
4,1473 € - 3,1079 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M6 20.0 Inox 316

20241186

Gamme de prix
6,5623 € - 4,9217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M6 14.0 Inox 316

20241162

Gamme de prix
5,9305 € - 4,453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    14.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M6 12.0 Inox 316

20241155

Gamme de prix
5,7165 € - 4,2899 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    12.0
  • d4
    1.6
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M8 12.0 Inox 316

20241230

Gamme de prix
5,3293 € - 3,9944 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M4 16.0 Inox 316

20240981

Gamme de prix
5,1765 € - 3,8823 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M10 25.0 Acier inox 303

20240769

Gamme de prix
7,7545 € - 5,8184 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    25.0
  • d1 +0|-0.025
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    20.0
  • d4
    1.8
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M3 5.0 Inox 316

20240820

Gamme de prix
3,6582 € - 2,7411 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    5.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M8 16.0 Acier inox 303

20240721

Gamme de prix
5,2886 € - 3,9639 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    14.0
  • d4
    1.8
Vis épaulée ventilée Tête cylindrique M2 10.0 Inox 316

20240783

Gamme de prix
4,2492 € - 3,1894 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    3.0
  • d2
    M2
  • D3
    5.0
  • d4
    0.7