Menu  Rechercher

Cylindres anti-vibration

En stock

Ces cylindres sont conçus pour amortir les chocs et absorber et dissiper les vibrations, réduisant ainsi l'impact sur les équipements ou les structures alentour.

En amortissant efficacement les vibrations, les cylindres anti-vibration contribuent à améliorer la performance, la fiabilité et la durée de vie des équipements. En outre, l'action d'amortissement de ces cylindres contribue à minimiser le bruit engendré par les vibrations, offrant ainsi un environnement de travail plus calme et confortable.

Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie et ne doivent être utilisés que dans des directions axiales ou radiales. Ils sont souvent utilisés dans des machines, compresseurs, unités de climatisation et équipements d'ingénierie légers.

  • Ils amortissent les chocs et absorbent et dissipent les vibrations.
  • Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie.
  • Utilisés uniquement dans des directions axiales ou radiales.
Matière: Acier Séries: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
274 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Type de filetage d2 h1 Ajouter au panier
2,9754 € - 4,9625 € Demander le délai de livraison ici
50.0
Mâle/Femelle
M10
5,5229 € - 9,2117 € Demander le délai de livraison ici
60.0
Mâle/Femelle
M10
7,5711 € - 12,6254 € Demander le délai de livraison ici
50.0
Mâle/Femelle
M10
9,3849 € - 11,7286 € Demander le délai de livraison ici
75.0
Mâle/Femelle
M12
1,773 € - 2,9551 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Female/Female
M4
1,9361 € - 3,2302 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Female/Female
M4
2,1806 € - 3,1079 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Female/Female
M6
1,9259 € - 3,8416 € Demander le délai de livraison ici
30.0
Female/Female
M8
32,18 € - 45,9772 € Demander le délai de livraison ici
130.0
Mâle/Femelle
M16
1,9972 € - 2,4965 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Mâle/Femelle
M6
2,0583 € - 2,5678 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Mâle/Femelle
M6
1,5998 € - 3,1894 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Female/Female
M6
2,0074 € - 4,0046 € 15 En stock
20.0
Female/Female
M6
1,6507 € - 3,3015 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Female/Female
M6
1,9259 € - 2,4048 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Mâle/Femelle
M6
2,6799 € - 3,8212 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Mâle/Femelle
M6
3,22 € - 4,025 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Mâle/Femelle
M8
3,22 € - 5,3701 € Demander le délai de livraison ici
50.0
Mâle/Femelle
M10
7,9176 € - 13,196 € Demander le délai de livraison ici
60.0
Mâle/Femelle
M10
2,1399 € - 3,057 € Demander le délai de livraison ici
40.0
Male/Male
M8
  • sur 14
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 50.0 50.0 Acier

20196066

Gamme de prix
4,9625 € - 2,9754 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    200.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 60.0 30.0 Acier

20196080

Gamme de prix
9,2117 € - 5,5229 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    200.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 50.0 60.0 Acier

20196073

Gamme de prix
12,6254 € - 7,5711 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    110.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M12 75.0 25.0 Acier

20196158

Gamme de prix
11,7286 € - 9,3849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    75.0
  • d2
    M12
  • Axial load max. kgf
    350.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M4 15.0 15.0 Acier

20196271

Gamme de prix
2,9551 € - 1,773 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    13.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M4 15.0 28.0 Acier

20196318

Gamme de prix
3,2302 € - 1,9361 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    15.0
  • d2
    M4
  • Axial load max. kgf
    9.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M6 20.0 30.0 Acier

20196349

Gamme de prix
3,1079 € - 2,1806 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M8 30.0 20.0 Acier

20196400

Gamme de prix
3,8416 € - 1,9259 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    30.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    90.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M16 130.0 40.0 Acier

20195816

Gamme de prix
45,9772 € - 32,18 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    130.0
  • d2
    M16
  • Axial load max. kgf
    1900.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M6 20.0 20.0 Acier

20195854

Gamme de prix
2,4965 € - 1,9972 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M6 25.0 20.0 Acier

20195908

Gamme de prix
2,5678 € - 2,0583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    50.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M6 20.0 20.0 Acier

20196325

Gamme de prix
3,1894 € - 1,5998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M6 20.0 25.0 Acier

20196332

Gamme de prix
4,0046 € - 2,0074 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    20.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    25.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Femelle/femelle M6 25.0 20.0 Acier

20196363

Gamme de prix
3,3015 € - 1,6507 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Female/Female
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    50.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M6 25.0 30.0 Acier

20195922

Gamme de prix
2,4048 € - 1,9259 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    40.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M6 25.0 35.0 Acier

20195939

Gamme de prix
3,8212 € - 2,6799 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    25.0
  • d2
    M6
  • Axial load max. kgf
    36.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M8 40.0 40.0 Acier

20196004

Gamme de prix
4,025 € - 3,22 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 50.0 45.0 Acier

20196059

Gamme de prix
5,3701 € - 3,22 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    50.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    210.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Femelle M10 60.0 50.0 Acier

20196110

Gamme de prix
13,196 € - 7,9176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Mâle/Femelle
  • d1
    60.0
  • d2
    M10
  • Axial load max. kgf
    185.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent
Cylindre anti-vibration Mâle/Mâle M8 40.0 40.0 Acier

20197445

Gamme de prix
3,057 € - 2,1399 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de filetage
    Male/Male
  • d1
    40.0
  • d2
    M8
  • Axial load max. kgf
    120.0
  • Matière complète
    Caoutchouc sur acier zingué argent